BQ25188

アクティブ

18V 入力、パワーパス、シップ モード、バッテリ トラッキング機能搭載、I2C、1A、シングル セル用リニア バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 1 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 25 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 1 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 25 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 8 1.752689 mm² 1.783 x 0.983
  • 1A リニア バッテリ チャージャ
    • バッテリ間充電、USBアダプタ、高インピーダンス電源用の入力動作電圧範囲:3.0V~18V。
    • バッテリ レギュレーション電圧を 3.6V~4.65V の間で 10mV 刻み、精度 0.5% で設定可能
    • リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、LiFePO4 電池をサポート
    • 5mA ~ 1A の設定可能な高速充電電流
    • 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
    • 最大 3A の放電電流で高いシステム負荷に対応
    • JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングに加えて、4.4V~5.5V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
    • ハイ インピーダンス入力ソース用のバッテリ トラッキング入力電圧ダイナミック パワー マネージメント (VINDPM)
  • 非常に低い静止電流
    • 15nA シャットダウン モード
    • 3.2µA 出荷モード、ボタン プレス ウェイク付き
    • バッテリ単独モードで 4µA
    • 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ モード)
  • 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
    • バッテリ短絡保護 (BATSC)
    • バッテリ過電流保護 (BATOCP)
    • 入力電流制限保護 (ILIM)
    • サーマル レギュレーション (TREG) およびサーマル シャットダウン (TSHUT)
    • バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
    • ウォッチドッグおよび安全タイマ フォルト
  • 1A リニア バッテリ チャージャ
    • バッテリ間充電、USBアダプタ、高インピーダンス電源用の入力動作電圧範囲:3.0V~18V。
    • バッテリ レギュレーション電圧を 3.6V~4.65V の間で 10mV 刻み、精度 0.5% で設定可能
    • リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、LiFePO4 電池をサポート
    • 5mA ~ 1A の設定可能な高速充電電流
    • 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
    • 最大 3A の放電電流で高いシステム負荷に対応
    • JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングに加えて、4.4V~5.5V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
    • ハイ インピーダンス入力ソース用のバッテリ トラッキング入力電圧ダイナミック パワー マネージメント (VINDPM)
  • 非常に低い静止電流
    • 15nA シャットダウン モード
    • 3.2µA 出荷モード、ボタン プレス ウェイク付き
    • バッテリ単独モードで 4µA
    • 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ モード)
  • 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
    • バッテリ短絡保護 (BATSC)
    • バッテリ過電流保護 (BATOCP)
    • 入力電流制限保護 (ILIM)
    • サーマル レギュレーション (TREG) およびサーマル シャットダウン (TSHUT)
    • バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
    • ウォッチドッグおよび安全タイマ フォルト

BQ25188 は、小さなソリューション サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア バッテリ チャージャ IC です。このデバイスは、製造に HDI PCB プロセスを必要せず、PCB コストを削減可能な 8 ボール チップスケール パッケージ、供給されます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 3A のシステム負荷をサポートできます。

バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。この充電器は、太陽電池やワイヤレス電源などの高インピーダンス電源向けに、広い動作 VIN 範囲に対応しています。このデバイスには、1 つの押しボタン入力が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。

BQ25188 は、小さなソリューション サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア バッテリ チャージャ IC です。このデバイスは、製造に HDI PCB プロセスを必要せず、PCB コストを削減可能な 8 ボール チップスケール パッケージ、供給されます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 3A のシステム負荷をサポートできます。

バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。この充電器は、太陽電池やワイヤレス電源などの高インピーダンス電源向けに、広い動作 VIN 範囲に対応しています。このデバイスには、1 つの押しボタン入力が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25188 パワー パス、シップ モード、シャットダウン モード、バッテリ トラッキング VINDPM、広い VIN 対応付き、I2 C 制御、1 セル、1A リニア バッテリ チャージャ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
アプリケーション概要 Using Battery Tracking VINDPM to Make the Most of Solar and High-Impedance Power Sources PDF | HTML 2025年 3月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25188EVM — BQ25188 評価基板

BQ25188EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25188 デバイスを評価できます。この評価基板 (EVM) は最大 1A の充電電流と最大 3A の SYS 電流をサポートしています。BQ25188EVM は、デバイスのプッシュ ボタン機能を評価するための外部 MR (手動リセット) や、TS (サーミスタ) 機能を評価するための TS ポテンショメータ回路と、I2C インターフェイス機能に対応する USB2ANY ポートを搭載しています。また、この評価基板 (EVM) は、デジタル プルアップを実現するための 1 個のディスクリート LDO (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 8 Ultra Librarian