パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ25883 の特徴
- 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
- アダプタ 5V、バッテリ 7.6V、充電 1A で 93.4% の充電効率
- USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
- 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
- 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
- 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
- USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA 分解能で 500mA~3.3A)
- 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
- 内蔵 USB D+/D- により USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタを自動検出
- 電力パス管理と I2C 制御機能を搭載
- 17mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
- ナロー VDC (NVDC) 電力パス管理
- バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
- バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
- USB OTG (On-The-Go) 対応、4.5V~5.5V の可変出力
- 最大 2A を出力可能な降圧コンバータ
- 5V、1A 出力で 94% の効率
- 正確な定電流 (CC) レギュレーションと出力短絡保護
- 軽負荷動作用の低消費電力の PFM モードを選択可能、Out-of-Audio オプション搭載
- 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
- 内蔵の 16 ビット ADC によりシステムを監視 (BUS 電圧および電流、各セルの電圧、充電電流、SYS 電圧、NTC およびダイ温度)
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- 安全性
- 充電および OTG 降圧モードでのバッテリ温度センシング
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
BQ25883 に関する概要
BQ25883 は、2 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧スイッチ・モードのバッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。BQ25883 は I2C 制御、OTG、電力パスが搭載されています。