9-pin (YZF) package image

BQ27427YZFR アクティブ

事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: BQ27427YZFR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZF) | 9
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ27427 の特徴

  • シングルセル リチウムイオン バッテリ残量計
    • システム基板上に配置
    • 内蔵バッテリまたは取り外し可能バッテリをサポート
    • 内蔵 LDO を使用して、バッテリから直接電力を供給
    • 低抵抗値のセンス抵抗を内蔵:7mΩ
  • 非常に低い消費電力
    • 通常モード:50µA
    • スリープ モード:9µA
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • 4.2V、4.35V、4.4V のセル向けに、選択可能な 3 つのプログラム済みプロファイルを提供
    • 平滑化フィルタ付きで残容量および充電状態 (SOC) を通知
    • バッテリの経年劣化、自己放電、温度、速度の変化に合わせて自動的に調整
    • バッテリの健全性状態 (経年劣化) を推定
  • 以下をサポートするマイクロコントローラ ペリフェラル インターフェイス
    • I2C シリアル インターフェイス:400kHz
    • 構成可能な SoC 割り込みまたはバッテリ低下警告のデジタル出力
    • 内部温度センサまたはホストが報告した温度または外部サーミスタ

BQ27427 に関する概要

テキサス・インスツルメンツの BQ27427 バッテリ残量計は、ユーザー設定とシステム マイクロコントローラのファームウェア開発を最小限に抑えることでシステムを短期間で開発できるシングルセル用残量計です。

3 種類のケミストリ プロファイルが事前に設定されているため、ユーザー設定を最小限に抑え、各種バッテリ ケミストリを使用したすべてのプロジェクトにわたるユーザー在庫を簡単に管理できます。BQ27427 バッテリ残量計は、スリープ時の消費電力が非常に小さいため、バッテリ駆動時間を延長できます。割り込みを構成可能にすることで、システムの電力を節約し、ホストは連続ポーリングを回避できます。外部サーミスタは、高精度温度検出をサポートしています。

BQ27427 バッテリ残量計は、残量計測に特許取得済みの Impedance Track™ アルゴリズムを使用し、残りのバッテリ容量 (mAh)、充電状態 (%)、バッテリ電圧 (mV) などの情報を提供します。

BQ27427 バッテリ残量計は、着脱式バッテリ パックまたは内蔵バッテリ回路の PACK+ (P+) と PACK- (P-) に接続するだけで、バッテリ残量を計測できます。小型の 9 ボール、1.62mm × 1.58mm、0.5mm ピッチの NanoFree™ チップ スケール パッケージ (DSBGA) は、スペースに制約のあるアプリケーションに適切です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら