製品詳細

Function Protection Number of series cells (min) 1 Number of series cells (max) 1 Features Overvoltage, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 8 Overvoltage protection 4.225, 4.35, 4.45 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
Function Protection Number of series cells (min) 1 Number of series cells (max) 1 Features Overvoltage, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 8 Overvoltage protection 4.225, 4.35, 4.45 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 2 次保護用の単一セル過電圧モニタ
  • 固定プログラマブル遅延タイマ
  • 固定の過電圧保護 (OVP) スレッショルド
    • 対応範囲:3.85V~4.6V
  • 固定 OVP 遅延オプション:4 秒または 6.5 秒
  • 高精度 OVP: ±10mV
  • 低消費電力 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 6 ピン SON
  • 2 次保護用の単一セル過電圧モニタ
  • 固定プログラマブル遅延タイマ
  • 固定の過電圧保護 (OVP) スレッショルド
    • 対応範囲:3.85V~4.6V
  • 固定 OVP 遅延オプション:4 秒または 6.5 秒
  • 高精度 OVP: ±10mV
  • 低消費電力 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 6 ピン SON

BQ2946xx 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。セルは過電圧状態が監視され、OVP スレッショルドを超えると内部カウンタがトリガされます。固定設定遅延の後、OUT は HIGH レベルに遷移します。セル電圧が、設定されたスレッショルドからヒステリシスを引いた値を下回ると、出力はリセットされます (Low になります)。

BQ2946xx 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。セルは過電圧状態が監視され、OVP スレッショルドを超えると内部カウンタがトリガされます。固定設定遅延の後、OUT は HIGH レベルに遷移します。セル電圧が、設定されたスレッショルドからヒステリシスを引いた値を下回ると、出力はリセットされます (Low になります)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2946xx リチウムイオン・バッテリ向けシングル・セル・プロテクタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ