製品詳細

Function Protection Number of series cells (min) 2, 3, 4 Number of series cells (max) 3, 4 Features External delay capacitor, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Overvoltage protection 4.125, 4.22, 4.225, 4.25, 4.3, 4.325, 4.35, 4.4, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
Function Protection Number of series cells (min) 2, 3, 4 Number of series cells (max) 3, 4 Features External delay capacitor, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Overvoltage protection 4.125, 4.22, 4.225, 4.25, 4.3, 4.325, 4.35, 4.4, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 2、3、4 直列セルの過電圧保護
  • 外付けのコンデンサで遅延タイマをプログラム
  • 出荷時に OVP スレッショルドをプログラム (スレッショルドの範囲は 3.85V~4.6V)
  • 出力オプション:アクティブ HIGH またはオープン・ドレインのアクティブ LOW
  • 高精度の過電圧保護:±10mV
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 8 ピン WSON (2.00mm × 2.00mm)
  • 2、3、4 直列セルの過電圧保護
  • 外付けのコンデンサで遅延タイマをプログラム
  • 出荷時に OVP スレッショルドをプログラム (スレッショルドの範囲は 3.85V~4.6V)
  • 出力オプション:アクティブ HIGH またはオープン・ドレインのアクティブ LOW
  • 高精度の過電圧保護:±10mV
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 8 ピン WSON (2.00mm × 2.00mm)

BQ2947 ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。

BQ2947 デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、外部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。外部遅延タイマ機能には、CD ピン上の遅延コンデンサの開放または短絡を検出する機能も含まれており、この場合も同様に、過電圧状況の出力ドライバがトリガされます。

生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ2947 デバイスは遅延時間を短縮したカスタマ・テスト・モードを備えています。

BQ2947 ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。

BQ2947 デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、外部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。外部遅延タイマ機能には、CD ピン上の遅延コンデンサの開放または短絡を検出する機能も含まれており、この場合も同様に、過電圧状況の出力ドライバがトリガされます。

生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ2947 デバイスは遅延時間を短縮したカスタマ・テスト・モードを備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2947 2 直列~4 直列セルのリチウムイオン・バッテリ用過電圧保護、外部遅延コンデンサ対応 データシート (Rev. J 翻訳版) 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2021年 8月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00553 — マルチセル・バッテリ・マネージャ、内蔵型充電、残量計、認証、および、保護付き

The Texas Instruments bq40z60 device is a Battery Pack Manager that integrates battery charging control output, gas gauging, and protection for completely autonomous operation of 2-series to 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables internal communication between (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ