BQ32002

アクティブ

バックアップ電源への自動切り替え機能を搭載した RTC (リアルタイム・クロック)

製品詳細

Function Real-time clock Iq (typ) (mA) 0.065 Features 63-ppm to ppm adjustment, I2C bus interface, Oscillator fail detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3
Function Real-time clock Iq (typ) (mA) 0.065 Features 63-ppm to ppm adjustment, I2C bus interface, Oscillator fail detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Automatic Switchover to Backup Supply
  • I2C Interface Supports Serial Clock
    up to 400 kHz
  • Uses 32.768-kHz Crystal With
    –63-ppm to +126-ppm Adjustment
  • Integrated Oscillator-Fail Detection
  • 8-Pin SOIC Package
  • –40°C to +85°C Ambient Operating
    Temperature
  • Automatic Switchover to Backup Supply
  • I2C Interface Supports Serial Clock
    up to 400 kHz
  • Uses 32.768-kHz Crystal With
    –63-ppm to +126-ppm Adjustment
  • Integrated Oscillator-Fail Detection
  • 8-Pin SOIC Package
  • –40°C to +85°C Ambient Operating
    Temperature

The BQ32002 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.

The BQ32002 features an automatic backup supply that can be implemented using a capacitor or non-rechargeable battery. The BQ32002 has a programmable calibration adjustment from –63 ppm to +126 ppm. The BQ32002 registers include an OF (oscillator fail) flag indicating the status of the RTC oscillator, as well as a STOP bit that allows the host processor to disable the oscillator. The time registers are normally updated once per second, and all the registers are updated at the same time to prevent a timekeeping glitch. The BQ32002 includes automatic leap-year compensation.

The BQ32002 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.

The BQ32002 features an automatic backup supply that can be implemented using a capacitor or non-rechargeable battery. The BQ32002 has a programmable calibration adjustment from –63 ppm to +126 ppm. The BQ32002 registers include an OF (oscillator fail) flag indicating the status of the RTC oscillator, as well as a STOP bit that allows the host processor to disable the oscillator. The time registers are normally updated once per second, and all the registers are updated at the same time to prevent a timekeeping glitch. The BQ32002 includes automatic leap-year compensation.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ32000 アクティブ バッテリ・バックアップ機能とトリクル充電機能搭載、シリアル RTC (リアルタイム・クロック) BQ32000 has additional trickle charge function

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ32002 Real-Time Clock (RTC) データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 4月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ