BQ51013B-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 内蔵ワイヤレス電源レシーバ・ソリューション
- 全体ピーク AC/DC 効率:93%
- フル同期整流器
- WPC v1.2 準拠の通信制御
- 出力電圧調整
- Rx コイルと出力の間に必要な唯一の IC
- Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 準拠 (FODイネーブル) の高精度電流センス
- 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
- 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
- 適応型の通信制限により安定した通信を実現
- 最大 20V の入力電圧に対応
- 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ (V OVP=15V)
- サーマル・シャットダウン
- 温度監視、充電完了、フォルト・ホスト制御用の多機能 NTC/制御ピン
BQ51013B-Q1 デバイスは先進的で柔軟性の高いシングルチップの 2 次側デバイスであり、最大 5W を供給可能な携帯アプリケーションのワイヤレス給電に適しています。BQ51013B-Q1 デバイスはレシーバ (RX) の AC/DC 電力変換およびレギュレーションを実現し、Wireless Power Consortium (WPC) Qi v1.2 通信プロトコルへの準拠に必要なデジタル制御を内蔵しています。BQ50012A 1 次側コントローラ (またはその他の Qi トランスミッタ) との組み合わせにより、BQ50012A はワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。2 次側から 1 次側へのグローバル・フィードバックを確立して、Qi v1.2 プロトコルを使用する電力伝送プロセスを制御します。
BQ51013B-Q1 は、低抵抗の同期整流回路、低ドロップアウト・レギュレータ (LDO)、デジタル制御、高精度の電圧 / 電流ループを内蔵し、高効率と低消費電力を実現します。
The BQ51013B-Q1 also includes a digital controller that calculates the amount of power received by the mobile device within the limits set by the WPC v1.2 standard. The controller then communicates this information to the transmitter (TX) to allow the TX to determine if a foreign object is present within the magnetic interface and introduces a higher level of safety within magnetic field. This Foreign Object Detection (FOD) method is part of the requirements under the WPC v1.2 specification.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。