BQ51013C
- 内蔵ワイヤレス電源レシーバ ソリューション
- 全体ピーク AC/DC 効率:93%
- フル同期整流器
- WPC v2.0 準拠の通信制御
- 出力電圧調整
- RX コイルと出力の間に必要な唯一の IC
- Wireless Power Consortium (WPC) v2.0 準拠 (FOD イネーブル) の高精度電流センス
- 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
- 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
- 適合型の通信制限により安定した通信を実現
- 最大 20V の入力をサポート
- 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ (VOVP = 15V)
- サーマル シャットダウン
- 温度監視、充電完了、フォルト ホスト制御用の多機能 NTC/制御ピン
BQ51013C デバイスは、ポータブル アプリケーションで最大 5W を供給できる、先進的でフレキシブルなワイヤレス パワー伝送用シングルチップ 2 次側デバイスです。BQ51013C デバイスは、WPC (Wireless Power Consortium) Qi v2.0 通信プロトコル準拠に必要なデジタル制御機能を統合すると同時に、レシーバ (RX) AC/DC 電力変換およびレギュレーション機能を備えています。BQ500212A 1 次側コントローラ (またはその他の Qi トランスミッタ) との組み合わせにより、BQ51013C はワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。2次側から1次側へのグローバル フィードバックを確立して、Qi v2.0プロトコルを使用する電力伝送プロセスを制御します。
BQ51013Cは、低抵抗の同期整流回路、低ドロップアウト レギュレータ(LDO)、デジタル制御、高精度の電圧/電流ループを内蔵し、高効率と低消費電力を実現します。
また、BQ51013C はデジタル コントローラも搭載しており、WPC v2.0 規格で設定された範囲内でモバイル機器の受電量を計算します。その後、この情報がコントローラからトランスミッタ (TX) に伝達されるため、TX は磁気インターフェイス内の異物の有無を判断でき、磁界内の安全性が向上します。この異物検出機能 (FOD) は、WPC v2.0 仕様で搭載を義務付けられています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ51013CEVM — BQ51013C の評価基板
BQ51013C 評価基板 (EVM) は、ワイヤレス パワー コンソーシアムの Qi (チー:「気」の中国語読み) 規格に基づくワイヤレス パワー レシーバです。このデバイスは、5W のベースライン電力プロファイル (BPP) に準拠しています。出力電圧は 5V、電流は最大 1A です。BQ51013CEVM は、この評価ボードを動作させるために必要な BQ51013C IC とサポート回路を搭載しています。この評価基板 (EVM) に電力を供給するには、外部 Qi トランスミッタ (送電側機器) が必要です。
レシーバ コイルは、PCB (プリント基板) 底面のプラスチック (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。