BQ756506-Q1

アクティブ

車載用、ASIL-D 準拠、6S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 6 Number of series cells (min) 4 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 32 Communication interface UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 9000
Rating Automotive Number of series cells (max) 6 Number of series cells (min) 4 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 32 Communication interface UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 9000
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
  • ±1.5mV の ADC 精度
  • ピン・パッケージおよびソフトウェア互換のデバイス・ファミリ:
    • スタッカブル・モニタ 16S (BQ79616-Q1、BQ79656-Q1)、14S (BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S (BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • スタンドアロン・モニタ 48V システム (BQ75614-Q1)
  • 電流センス測定をサポート
  • ヒューズとリレーの開閉診断をサポート
  • 電圧、温度、 および電流診断用の冗長化パスを内蔵
  • すべてのセル・チャネルについて 128µs 以内にセル電圧を高精度で測定
  • 構成可能なポスト ADC デジタル・ローパス・フィルタを内蔵
  • POR と同様のデバイス・リセットをエミュレートするホスト制御のハードウェア・リセットを内蔵
  • 内部セル平衡化をサポート
    • 240mA の平衡化電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 外部デジタル・アイソレータへの 5V LDO 電源出力
  • UART ホスト・インターフェイス
  • SPI コントローラを内蔵
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
  • ±1.5mV の ADC 精度
  • ピン・パッケージおよびソフトウェア互換のデバイス・ファミリ:
    • スタッカブル・モニタ 16S (BQ79616-Q1、BQ79656-Q1)、14S (BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S (BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • スタンドアロン・モニタ 48V システム (BQ75614-Q1)
  • 電流センス測定をサポート
  • ヒューズとリレーの開閉診断をサポート
  • 電圧、温度、 および電流診断用の冗長化パスを内蔵
  • すべてのセル・チャネルについて 128µs 以内にセル電圧を高精度で測定
  • 構成可能なポスト ADC デジタル・ローパス・フィルタを内蔵
  • POR と同様のデバイス・リセットをエミュレートするホスト制御のハードウェア・リセットを内蔵
  • 内部セル平衡化をサポート
    • 240mA の平衡化電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 外部デジタル・アイソレータへの 5V LDO 電源出力
  • UART ホスト・インターフェイス
  • SPI コントローラを内蔵

BQ756506-Q1 デバイスは、最大 6S のバッテリ・モジュールのセル電圧を 200µs 未満で高精度で測定します。また、このデバイスはシャント抵抗による電流検出測定もサポートしています。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵ポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できます。このデバイスは、セル電圧測定と同期できる内蔵の電流検出機能をサポートしているため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。

このデバイスは、外部サーミスタ測定に使用できる 8 つの GPIO (補助入力) も備えています。

BQ756506-Q1 へのホスト通信は、デバイスの専用 UART インターフェイスを介して接続できます。

BQ756506-Q1 デバイスは、最大 6S のバッテリ・モジュールのセル電圧を 200µs 未満で高精度で測定します。また、このデバイスはシャント抵抗による電流検出測定もサポートしています。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵ポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できます。このデバイスは、セル電圧測定と同期できる内蔵の電流検出機能をサポートしているため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。

このデバイスは、外部サーミスタ測定に使用できる 8 つの GPIO (補助入力) も備えています。

BQ756506-Q1 へのホスト通信は、デバイスの専用 UART インターフェイスを介して接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。ご注文

機能安全マニュアルが入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ75614-Q1 アクティブ 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ Supports up to 14 cells.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ756506-Q1 4S または 6S スタンドアロン高精度車載バッテリ・モニタ、バランサ、統合型電流センス データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 8日
ユーザー・ガイド BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide 2020年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian