BQ76922
- 3 直列~5 直列セルのバッテリ監視が可能
- ハイサイド保護 NFET 用チャージ ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
- 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
- 2 つの独立した ADC
- 電流と電圧の同時サンプリングに対応
- 入力オフセット誤差 < 1µV (標準値) の高精度クーロン カウンタ
- 高精度のセル電圧測定:誤差 < 10mV (標準値)
- 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
- セカンダリ化学ヒューズ ドライブ保護を内蔵
- 自律制御またはホスト制御のセル バランシング
- 複数の電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
- 通常モード:286µA
- 複数のスリープ モード オプション:24µA~41µA
- 複数のディープスリープ モード オプション:9µA~10µA
- シャットダウン モード:1µA
- 60V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
- 製造ラインでのランダム セル取付シーケンスの許容
- 内部センサと最大 5 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
- 内蔵ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
- 400kHz I2C、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
- 外部システムで使用するためのプログラム可能な LDO
- 32 ピン QFN パッケージ (RSN)
テキサス・インスツルメンツの BQ76922 デバイスは、3 直列~5 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用の高集積高精度バッテリ モニタおよびプロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド チャージ ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能な LDO、400kHz I2C、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76922 デバイスは 32 ピン、4 × 4mm の QFN パッケージで供給されます。
詳細リクエスト
NDA (秘密保持契約) 締結下で、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。 ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ76922 3 直列~5 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用高精度バッテリ モニタおよびプロテクタ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 3日 |
ユーザー・ガイド | BQ76922 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ76922EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 18日 | |||
証明書 | BQ76922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | BQ769x2 Software Development Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 8月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Parallel Paths with the BQ769x2 Battery Monitor | 2020年 1月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RSN) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。