外部遅延コンデンサ付き、2 ~ 4 直列セル、リチウムイオン バッテリ向け過電圧保護ファミリ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 3, 4 Number of series cells (min) 2, 3, 4 Features External delay capacitor, Overvoltage, Single pin output drive Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 20 Overvoltage protection 3.85, 3.9, 4.2, 4.225, 4.3, 4.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
Rating Catalog Number of series cells (max) 3, 4 Number of series cells (min) 2, 3, 4 Features External delay capacitor, Overvoltage, Single pin output drive Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 20 Overvoltage protection 3.85, 3.9, 4.2, 4.225, 4.3, 4.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
WSON (DPJ) 8 12 mm² 4 x 3
  • 2、3、4 直列セルの過電圧保護
  • 外付けのコンデンサで遅延タイマをプログラム
  • 固定 OVP スレッショルド
  • 高精度の過電圧保護: ±10mV
  • 低消費電力 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 8 ピン WSON (3.00mm × 4.00mm)
  • 2、3、4 直列セルの過電圧保護
  • 外付けのコンデンサで遅延タイマをプログラム
  • 固定 OVP スレッショルド
  • 高精度の過電圧保護: ±10mV
  • 低消費電力 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 8 ピン WSON (3.00mm × 4.00mm)

BQ7716xy デバイス・ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ7716xy デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ・テスト・モードを備えています。

BQ7716xy デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、外部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。外部遅延タイマ機能には、CD ピン上の遅延コンデンサの開放または短絡を検出する機能も含まれており、この場合も同様に、過電圧状況の出力ドライバがトリガされます。

BQ7716xy デバイス・ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ7716xy デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ・テスト・モードを備えています。

BQ7716xy デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、外部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。外部遅延タイマ機能には、CD ピン上の遅延コンデンサの開放または短絡を検出する機能も含まれており、この場合も同様に、過電圧状況の出力ドライバがトリガされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ7716xy 2~4 直列セルのリチウムイオン・バッテリ用過電圧保護、外部遅延コンデンサ対応 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DPJ) 8 Ultra Librarian