データシート
BQ77216
- 3 直列セルから 16 直列セルまでの保護
- 高精度過電圧保護
- 25℃で ±10mV
- 0℃~60℃で ±20mV
- 3.55V~5.1V の 過電圧保護オプション
- 1.0V~3.5V の低電圧保護オプション
- 断線検出
- 過熱保護
- セルをランダムに接続可能
- 機能安全対応
- 固定の内部遅延タイマ
- 固定の検出スレッショルド
- 固定の出力駆動タイプ (COUT と DOUT のそれぞれ)
- アクティブ HIGH またはアクティブ LOW
- 6V へのアクティブ High 駆動
- オープン・ドレイン、外部から VDD にプルアップ可能
- 低消費電力 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V OV)
- セル入力あたりのリーク電流:100nA 未満 (断線検出が無効の場合)
- パッケージの占有面積オプション:
- リード付きの 24 ピン TSSOP、0.65mm ピン・ピッチ
BQ77216 製品ファミリは、リチウムイオン バッテリ パック システムに対する、過電圧 (OVP)、低電圧 (UVP)、断線 (OW)、および過熱 (OT) の保護など、電圧と温度に関する幅広い監視機能を提供します。各セルの過電圧、低電圧、断線条件を別々に監視できます。外部 NTC サーミスタを追加すると、本デバイスは過熱条件を検出できます。
BQ77216 デバイスでは、過電圧、低電圧、断線、、過熱のいずれかの条件を検出すると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、各出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ77216EVM — 3S ~ 16S (16 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ向け、電圧 / 温度保護機能の評価基板
BQ77216EVM 評価基板 (EVM) は、BQ77216 向けの包括的な評価システムです。この製品は、3 セル~ 16
セルのリチウムイオン・バッテリ保護 IC です。この回路モジュールが搭載しているのは、1 個の BQ77216
IC、サーミスタ、セルのシミュレーションとして使用する複数の抵抗であり、包括的な評価システムとして、過充電、
過放電、過熱の各条件を検出し通知できます。対象は、16 シリーズ (16 個の直列) セルのリチウムイオン・バッテリ・パックです。
セルのリチウムイオン・バッテリ保護 IC です。この回路モジュールが搭載しているのは、1 個の BQ77216
IC、サーミスタ、セルのシミュレーションとして使用する複数の抵抗であり、包括的な評価システムとして、過充電、
過放電、過熱の各条件を検出し通知できます。対象は、16 シリーズ (16 個の直列) セルのリチウムイオン・バッテリ・パックです。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010208 — 高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S ~ 16S (10 ~ 16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス・デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ・パックを保護します。本リファレンス・デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。