CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら
BQ78350-R1 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ78350-R1A アクティブ CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ Newer firmware version available

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 320000 Implementation Pack External capacity indication LCD, LED, SOC Features CEDV algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 320000 Implementation Pack External capacity indication LCD, LED, SOC Features CEDV algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
TSSOP (DBT) 30 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • CEDV (補償付き放電終了電圧) 測定アルゴリズム
  • SMBus ホスト通信をサポート
  • 3~5 直列 (bq76920)、6~10 直列 (bq76930)、9~15 直列 (bq76940) のリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリに対応する柔軟な構成
  • 最大 320Ahr のバッテリ構成をサポート
  • 最大 320A の充電および放電電流通知をサポート
  • オンチップ温度センサをサポート
  • 付属 AFE からの外部 NTC サーミスタをサポート
  • プログラミング可能な各種の保護機能
    • 電圧、電圧、温度
    • システム・コンポーネント
  • 寿命全体にわたるデータ記録
  • CC-CV 充電 (プリチャージ、充電禁止、充電中断を含む) をサポート
  • 最大 8 つの異なるバス・アドレスに対応する、抵抗でプログラム可能な SMBus スレーブ・アドレス
  • 充電状態表示用の最大 5 セグメントの LED または LCD ディスプレイを駆動
  • SHA-1 認証に対応
  • CEDV (補償付き放電終了電圧) 測定アルゴリズム
  • SMBus ホスト通信をサポート
  • 3~5 直列 (bq76920)、6~10 直列 (bq76930)、9~15 直列 (bq76940) のリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリに対応する柔軟な構成
  • 最大 320Ahr のバッテリ構成をサポート
  • 最大 320A の充電および放電電流通知をサポート
  • オンチップ温度センサをサポート
  • 付属 AFE からの外部 NTC サーミスタをサポート
  • プログラミング可能な各種の保護機能
    • 電圧、電圧、温度
    • システム・コンポーネント
  • 寿命全体にわたるデータ記録
  • CC-CV 充電 (プリチャージ、充電禁止、充電中断を含む) をサポート
  • 最大 8 つの異なるバス・アドレスに対応する、抵抗でプログラム可能な SMBus スレーブ・アドレス
  • 充電状態表示用の最大 5 セグメントの LED または LCD ディスプレイを駆動
  • SHA-1 認証に対応

bq769x0 AFE (アナログ・フロント・エンド) 保護デバイス・ファミリを補完するテキサス・インスツルメンツ bq78350-R1 リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ管理コントローラは、包括的な BMS (バッテリ管理システム) サブシステムを備えているため、製品開発を加速し市場投入を早めるのに役立ちます。

bq78350-R1 コントローラと bq769x0 AFE は、3 ~15 直列セル・アプリケーションに対応できます。bq78350-R1 デバイスにはセル・バランシング機能、電圧、電流、温度に基づく幅広い保護機能に加えて、正確な残量計と SoH (劣化状態) モニタが搭載されています。

bq78350-R1 デバイスは、容量表示用 LED または LCD ディスプレイ構成にも対応できます。また、SMBus 1.1 インターフェイスでデータを利用することもできます。バッテリの履歴および診断データもデバイスの不揮発性メモリに保存され、同じインターフェイスで利用できます。

bq769x0 AFE (アナログ・フロント・エンド) 保護デバイス・ファミリを補完するテキサス・インスツルメンツ bq78350-R1 リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ管理コントローラは、包括的な BMS (バッテリ管理システム) サブシステムを備えているため、製品開発を加速し市場投入を早めるのに役立ちます。

bq78350-R1 コントローラと bq769x0 AFE は、3 ~15 直列セル・アプリケーションに対応できます。bq78350-R1 デバイスにはセル・バランシング機能、電圧、電流、温度に基づく幅広い保護機能に加えて、正確な残量計と SoH (劣化状態) モニタが搭載されています。

bq78350-R1 デバイスは、容量表示用 LED または LCD ディスプレイ構成にも対応できます。また、SMBus 1.1 インターフェイスでデータを利用することもできます。バッテリの履歴および診断データもデバイスの不揮発性メモリに保存され、同じインターフェイスで利用できます。

ダウンロード
詳細リクエスト

デバイスのファームウェアが入手可能です (BQ78350-R2-DEVICE-FW)。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq78350-R1 bq769x0 バッテリ監視 AFE を補完する CEDV リチウムイオン残量計およびバッテリ管理コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 12月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点