BQ79616
- ±1.5mV の ADC 精度
- 電圧、温度、診断用の冗長化パスを内蔵
- すべてのセル・チャネルについて 128µs 以内にセル電圧を高精度で測定
- 構成可能なポスト ADC デジタル・ローパス・フィルタを内蔵
- バス・バーの接続と測定のサポート
- POR と同様のデバイス・リセットをエミュレートするホスト制御のハードウェア・リセットを内蔵
- 内部セル平衡化をサポート
- 240mA の平衡化電流
- 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
- 絶縁型差動デイジー・チェーン通信 (リング・アーキテクチャにも対応可能)
- 通信ラインによる組み込みフォルト信号およびハートビート
- UART/SPI ホスト・インターフェイス / 通信ブリッジ・デバイス BQ79600
- SPI コントローラを内蔵
BQ79616 デバイスは、HEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、16 直列バッテリ・モジュールの高精度セル電圧測定を 200µs 未満で実現します。モニタは、同じパッケージ・タイプでさまざまなチャネル・オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵ポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できるため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。
絶縁型双方向デイジー・チェーン・ポートを内蔵することでコンデンサ絶縁と変圧器絶縁の両方をサポートしているため、Energy Storage System (ESS) で一般的に使用される集中または分散アーキテクチャ用の最も効率の高い部品を使用できます。このデバイスは、外部サーミスタ測定に使用できる 8 つの GPIO (補助入力) も備えています。
BQ79616 デバイス へのホスト通信は、本デバイスの専用 UART インターフェイス または通信ブリッジ・デバイス BQ79600 経由で接続できます。 さらに、絶縁型差動デイジー・チェーン通信インターフェイスにより、ホストは単一のインターフェイスを介してバッテリ・スタック全体と通信できます。通信ラインが切断された場合、デイジー・チェーン通信インターフェイスはリング・アーキテクチャに構成でき、ホストはスタックのどちらの端にあるデバイスとも通信できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ79616 16 直列バッテリ・モニタ、バランサ、ハードウェア・プロテクタ内蔵 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 3月 30日 |
アプリケーション・ノート | BQ79616-Q1 Daisy Chain Communications | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 | |||
アプリケーション概要 | Scaling accurate battery management designs across energy storage systems | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ79616-Q1, BQ75614-Q1, BQ79656-Q1 Evaluation Modules User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 8月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | BQ79616-Q1 Software Design Reference (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 | |||
アプリケーション概要 | Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 | |||
ユーザー・ガイド | BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide | 2020年 12月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ79616EVM-021 — BQ79616 プロテクタ内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板
BQ79616 評価基板 (EVM) は、BQ79616-Q1 向けの開発プラットフォームです。BQ79616-Q1 は、6 ~ 16 個のバッテリ セル向けの高精度チャネル測定機能を実現します。デイジーチェーン通信ポートを搭載しているため、BQ79616-Q1 はスタッカブルであり (最大 35 個のデバイス)、電気自動車のドライブ トレインが採用することのある大規模なスタック構成をサポートできます。
TIDA-010271 — Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。