BQ79656-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- ±1.5mV の ADC 精度
- ピン・パッケージおよびソフトウェア互換のデバイス・ファミリ
- スタッカブル・モニタ 16S (BQ79616-Q1、BQ79656-Q1) 、14S (BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S (BQ79612-Q1、 BQ79652-Q1)
- スタンドアロン・モニタ 48V システム (BQ75614-Q1)
- 電流センス測定をサポート
- 電圧、温度、 電流診断用の冗長化パスを内蔵
- すべてのセル・チャネルについて 128µs 以内にセル電圧を高精度で測定
- 構成可能なポスト ADC デジタル・ローパス・フィルタを内蔵
- バス・バーの接続と測定をサポート
- POR と同様のデバイス・リセットをエミュレートするホスト制御のハードウェア・リセットを内蔵
- 内部セル平衡化をサポート
- 240mA の平衡化電流
- 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
- 絶縁型差動デイジー・チェーン通信 (リング・アーキテクチャにも対応可能)
- 通信ラインによる組み込みフォルト信号およびハートビート
- 外部デジタル・アイソレータへの 5V LDO 電源出力
- UART/SPI ホスト・インターフェイス / 通信ブリッジ・デバイス BQ79600-Q1
- SPI マスタを内蔵
BQ7965x-Q1 ファミリのデバイスは、最小 6S、最大 12S (BQ79652-Q1)、14S (BQ79654-Q1)、16S (BQ79656-Q1) のバッテリ・モジュールのセル電圧を高精度で 200µs 未満で測定できます。また、これらのデバイスはシャント抵抗による電流検出測定もサポートしています。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵ポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できます。このデバイス・ファミリは、セル電圧測定と同期できる内蔵の電流センス機能もサポートしているため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。
絶縁型双方向デイジー・チェーン・ポートを内蔵することでコンデンサ絶縁と変圧器絶縁の両方をサポートしているため、xEV パワートレイン・システムで一般的に使用される集中または分散アーキテクチャ用の最も効率の高い部品を使用できます。このデバイスは、外部サーミスタ測定に使用できる 8 つの GPIO (補助入力) も備えています。
BQ7965x-Q1 ファミリのデバイス へのホスト通信は、本デバイスの専用 UART インターフェイス または通信ブリッジ・デバイス BQ79600 経由で接続できます。 さらに、絶縁型差動デイジー・チェーン通信インターフェイスにより、ホストは単一のインターフェイスを介してバッテリ・スタック全体と通信できます。通信ラインが切断された場合、 デイジー・チェーン通信インターフェイスはリング・アーキテクチャに構成でき、ホストはスタックのどちらの端にあるデバイスとも通信できます。
Request more information
Design recommendations and application notes are available. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ79656-Q1、BQ79654-Q1、BQ79652-Q1機能安全準拠の車載用 16S/14S/12S バッテリ・モニタ、バランサ、統合型ハードウェア・プロテクタ、電流センス機能内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2022年 8月 16日 | ||
アプリケーション・ノート | BQ79616-Q1 Daisy Chain Communications | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | BQ7961x-Q1 Design Recommendations for High Voltage Automotive BMS (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 10月 19日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ79616-Q1, BQ75614-Q1, BQ79656-Q1 Evaluation Modules User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 8月 30日 | |||
ユーザー・ガイド | BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide | 2020年 12月 14日 | ||||
技術記事 | Enhance thermal management in EVs with autonomous cell balancing | PDF | HTML | 2020年 12月 9日 | |||
技術記事 | Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup | PDF | HTML | 2020年 12月 4日 | |||
ホワイト・ペーパー | Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicle ElectrificatK | 2020年 9月 17日 | ||||
ホワイト・ペーパー | 自動車用バッテリー管理における機能安全に関する考慮事項 | 英語版 | 2020年 9月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ79656EVM-021 — BQ79656-Q1 車載対応、保護機能内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ・モニタ・バランサの評価基板
CMSO-3P-BCS — Comemso バッテリ・セル・シミュレータ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。