BUF18830
- 10-BIT RESOLUTION
- 18-CHANNEL P-GAMMA:
- 300-mV Min Swing-to-Rail (10 mA)
- TWO-CHANNEL P-VCOM:
- 400-mA Typical IOUT
- HIGH SLEW RATE VCOM: 45 V/µs
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- LOW SUPPLY CURRENT
- SUPPLY VOLTAGE: 6.5 V to 20 V
- DIGITAL SUPPLY: 2.0 V to 5.5 V
- TWO-WIRE INTERFACE: Supports 400 kHz and 3.4 MHz
The BUF18830 offers 18 programmable gamma channels and two programmable VCOM channels.
All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 300 mV of either supply rail with a 10-mA load. All channels are programmed using a two-wire interface that supports standard operations up to 400 kHz and high-speed data transfers up to 3.4 MHz.
The BUF18830 is manufactured using Texas Instruments’ proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20 V. The BUF18830 is offered in a QFN-38 package and is specified from –40°C to +85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Programmable Gamma-Voltage Generator w/Two High Slew Rate VCOMs データシート (Rev. A) | 2011年 6月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 2012年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。