48-pin (RGZ) package image

CC2650F128RGZT アクティブ

128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CC2650F128RGZT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC2650F128RGZR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CC2650 の特徴

  • Microcontroller
    • Powerful ARM® Cortex®-M3
    • EEMBC CoreMark® Score: 142
    • Up to 48-MHz Clock Speed
    • 128KB of In-System Programmable Flash
    • 8KB of SRAM for Cache
    • 20KB of Ultralow-Leakage SRAM
    • 2-Pin cJTAG and JTAG Debugging
    • Supports Over-The-Air Upgrade (OTA)
  • Ultralow-Power Sensor Controller
    • Can Run Autonomous From the Rest of the System
    • 16-Bit Architecture
    • 2KB of Ultralow-Leakage SRAM for Code and Data
  • Efficient Code Size Architecture, Placing Drivers, Bluetooth® Low Energy Controller, IEEE 802.15.4 MAC, and Bootloader in ROM
  • RoHS-Compliant Packages
    • 4-mm × 4-mm RSM VQFN32 (10 GPIOs)
    • 5-mm × 5-mm RHB VQFN32 (15 GPIOs)
    • 7-mm × 7-mm RGZ VQFN48 (31 GPIOs)
  • Peripherals
    • All Digital Peripheral Pins Can Be Routed to Any GPIO
    • Four General-Purpose Timer Modules
      (Eight 16-Bit or Four 32-Bit Timers, PWM Each)
    • 12-Bit ADC, 200-ksamples/s, 8-Channel Analog MUX
    • Continuous Time Comparator
    • Ultralow-Power Analog Comparator
    • Programmable Current Source
    • UART
    • 2× SSI (SPI, MICROWIRE, TI)
    • I2C
    • I2S
    • Real-Time Clock (RTC)
    • AES-128 Security Module
    • True Random Number Generator (TRNG)
    • 10, 15, or 31 GPIOs, Depending on Package Option
    • Support for Eight Capacitive-Sensing Buttons
    • Integrated Temperature Sensor
  • External System
    • On-Chip internal DC-DC Converter
    • Very Few External Components
    • Seamless Integration With the SimpleLink™ CC2590 and CC2592 Range Extenders
    • Pin Compatible With the SimpleLink CC13xx in 4-mm × 4-mm and 5-mm × 5-mm VQFN Packages
  • Low Power
    • Wide Supply Voltage Range
      • Normal Operation: 1.8 to 3.8 V
      • External Regulator Mode: 1.7 to 1.95 V
    • Active-Mode RX: 5.9 mA
    • Active-Mode TX at 0 dBm: 6.1 mA
    • Active-Mode TX at +5 dBm: 9.1 mA
    • Active-Mode MCU: 61 µA/MHz
    • Active-Mode MCU: 48.5 CoreMark/mA
    • Active-Mode Sensor Controller: 8.2 µA/MHz
    • Standby: 1 µA (RTC Running and RAM/CPU Retention)
    • Shutdown: 100 nA (Wake Up on External Events)
  • RF Section
    • 2.4-GHz RF Transceiver Compatible With Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 Specification and IEEE 802.15.4 PHY and MAC
    • Excellent Receiver Sensitivity (–97 dBm for BLE and –100 dBm for 802.15.4), Selectivity, and Blocking Performance
    • Link budget of 102 dB/105 dB (BLE/802.15.4)
    • Programmable Output Power up to +5 dBm
    • Single-Ended or Differential RF Interface
    • Suitable for Systems Targeting Compliance With Worldwide Radio Frequency Regulations
      • ETSI EN 300 328 (Europe)
      • EN 300 440 Class 2 (Europe)
      • FCC CFR47 Part 15 (US)
      • ARIB STD-T66 (Japan)
  • Tools and Development Environment
    • Full-Feature and Low-Cost Development Kits
    • Multiple Reference Designs for Different RF Configurations
    • Packet Sniffer PC Software
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRF™ Studio
    • SmartRF Flash Programmer 2
    • IAR Embedded Workbench® for ARM
    • Code Composer Studio™

All trademarks are the property of their respective owners.

CC2650 に関する概要

The CC2650 device is a wireless MCU targeting Bluetooth, ZigBee® and 6LoWPAN, and ZigBee RF4CE remote control applications.

The device is a member of the CC26xx family of cost-effective, ultralow power, 2.4-GHz RF devices. Very low active RF and MCU current and low-power mode current consumption provide excellent battery lifetime and allow for operation on small coin cell batteries and in energy-harvesting applications.

The CC2650 device contains a 32-bit ARM Cortex-M3 processor that runs at 48 MHz as the main processor and a rich peripheral feature set that includes a unique ultralow power sensor controller. This sensor controller is ideal for interfacing external sensors and for collecting analog and digital data autonomously while the rest of the system is in sleep mode. Thus, the CC2650 device is ideal for applications within a whole range of products including industrial, consumer electronics, and medical.

The Bluetooth Low Energy controller and the IEEE 802.15.4 MAC are embedded into ROM and are partly running on a separate ARM Cortex-M0 processor. This architecture improves overall system performance and power consumption and frees up flash memory for the application.

The Bluetooth and ZigBee stacks are available free of charge from www.ti.com.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC2650F128RGZR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら