CC430F6126

アクティブ

32KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン

製品詳細

Frequency (MHz) 20 Nonvolatile memory (kByte) 32 RAM (kByte) 2 ADC type Slope Number of GPIOs 44 Features Advanced sensing, Brown out reset, Real-time clock, Temp sensor, Watchdog timer UART 1 Number of I2Cs 1 SPI 1 Timers - 16-bit 2 Bootloader (BSL) UART Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Frequency (MHz) 20 Nonvolatile memory (kByte) 32 RAM (kByte) 2 ADC type Slope Number of GPIOs 44 Features Advanced sensing, Brown out reset, Real-time clock, Temp sensor, Watchdog timer UART 1 Number of I2Cs 1 SPI 1 Timers - 16-bit 2 Bootloader (BSL) UART Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
  • 低消費電力ワイヤレス通信アプリケーションに適した本格的なシステム・オン・チップ(SoC)
  • 広い電源電圧範囲:3.6V~1.8V
  • 超低消費電力
    • CPUアクティブ・モード(AM):160µA/MHz
    • スタンバイ・モード(LPM3 RTCモード):2.0µA
    • オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持):1.0µA
    • RX無線部:15mA、250kbps、915MHz
  • MSP430™システムおよびペリフェラル
    • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大20MHzのシステム・クロック
    • スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
    • SVSおよびブラウンアウトに対応する柔軟な電源管理システム
    • FLL搭載の統一クロック・システム
    • 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • ハードウェア・リアルタイム・クロック(RTC)
    • 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
      • USCI_A0はUART、IrDA、SPIをサポート
      • USCI_B0はI2C、SPIをサポート
    • 12ビットのA/Dコンバータに内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能を搭載(CC430F613xおよびCC430F513xのみ)
    • コンパレータ
    • コントラスト制御機能を備えた最大96セグメントの内蔵LCDドライバ(CC430F61xxのみ)
    • 128ビットのAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 32ビットのハードウェア乗算器
    • 3チャネルの内蔵DMA
    • シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
    • 組み込みエミュレーション・モジュール(EEM)
  • 高性能のSub-1GHz RFトランシーバ・コア
    • CC1101と同じ
    • 広い電源電圧範囲: 2V~3.6V
    • 周波数帯域:300MHz~348MHz、389MHz~464MHz、779MHz~928MHz
    • プログラマブルなデータ・レート:0.6kBaud~500kBaud
    • 高感度(0.6kBaud時に-117dBm、1.2kBaud時に-111dBm、315MHz、パケット・エラー・レート1%)
    • 非常に優れたレシーバ選択度およびブロッキング性能
    • プログラマブルな出力電力:全サポート周波数で最大+12dBm
    • 2-FSK、2-GFSK、MSKに対応、OOKおよびフレキシブルASKシェーピングにも対応
    • パケット指向システムの柔軟なサポート:同期ワード検出、アドレス・チェック、柔軟なパケット長、自動CRC処理をオンチップでサポート
    • 送信前の自動クリア・チャネル評価(CCA)のサポート(Listen-Before-Talkシステム用)
    • デジタルRSSI出力
    • EN 300 220 (欧州)およびFCC CFR Part 15 (米国)準拠を目標とするシステムに好適
    • ワイヤレスM-Bus標準EN 13757-4:2005準拠を目標とするシステムに好適
    • 既存の無線通信プロトコルとの下位互換性のため、非同期および同期のシリアル受信または送信モードをサポート
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
  • 低消費電力ワイヤレス通信アプリケーションに適した本格的なシステム・オン・チップ(SoC)
  • 広い電源電圧範囲:3.6V~1.8V
  • 超低消費電力
    • CPUアクティブ・モード(AM):160µA/MHz
    • スタンバイ・モード(LPM3 RTCモード):2.0µA
    • オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持):1.0µA
    • RX無線部:15mA、250kbps、915MHz
  • MSP430™システムおよびペリフェラル
    • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大20MHzのシステム・クロック
    • スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
    • SVSおよびブラウンアウトに対応する柔軟な電源管理システム
    • FLL搭載の統一クロック・システム
    • 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • ハードウェア・リアルタイム・クロック(RTC)
    • 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
      • USCI_A0はUART、IrDA、SPIをサポート
      • USCI_B0はI2C、SPIをサポート
    • 12ビットのA/Dコンバータに内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能を搭載(CC430F613xおよびCC430F513xのみ)
    • コンパレータ
    • コントラスト制御機能を備えた最大96セグメントの内蔵LCDドライバ(CC430F61xxのみ)
    • 128ビットのAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 32ビットのハードウェア乗算器
    • 3チャネルの内蔵DMA
    • シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
    • 組み込みエミュレーション・モジュール(EEM)
  • 高性能のSub-1GHz RFトランシーバ・コア
    • CC1101と同じ
    • 広い電源電圧範囲: 2V~3.6V
    • 周波数帯域:300MHz~348MHz、389MHz~464MHz、779MHz~928MHz
    • プログラマブルなデータ・レート:0.6kBaud~500kBaud
    • 高感度(0.6kBaud時に-117dBm、1.2kBaud時に-111dBm、315MHz、パケット・エラー・レート1%)
    • 非常に優れたレシーバ選択度およびブロッキング性能
    • プログラマブルな出力電力:全サポート周波数で最大+12dBm
    • 2-FSK、2-GFSK、MSKに対応、OOKおよびフレキシブルASKシェーピングにも対応
    • パケット指向システムの柔軟なサポート:同期ワード検出、アドレス・チェック、柔軟なパケット長、自動CRC処理をオンチップでサポート
    • 送信前の自動クリア・チャネル評価(CCA)のサポート(Listen-Before-Talkシステム用)
    • デジタルRSSI出力
    • EN 300 220 (欧州)およびFCC CFR Part 15 (米国)準拠を目標とするシステムに好適
    • ワイヤレスM-Bus標準EN 13757-4:2005準拠を目標とするシステムに好適
    • 既存の無線通信プロトコルとの下位互換性のため、非同期および同期のシリアル受信または送信モードをサポート
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載

TI CC430ファミリは、RFトランシーバ・コアを内蔵した超低消費電力システム・オン・チップ(SoC)マイクロコントローラのラインアップです。幅広いアプリケーションを想定し、搭載ペリフェラル・セットが異なる製品が揃っています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力なMSP430 16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ群、およびコード効率の最大化に役立つ定数ジェネレータが搭載されています。

CC430ファミリは、マイクロコントローラ・コア、ペリフェラル、ソフトウェア、RFトランシーバを密接に統合しているため、性能が向上するとともに、真に使いやすいSoCソリューションとなっています。

CC430F61xxシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、8本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能12ビットADC (CC430F613xのみ)、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、LCDドライバ、最大44本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

CC430F513xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、6本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能の12ビットADC、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、LCDドライバ、最大30本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

モジュールの詳細は、『CC430 Family User’s Guide』を参照してください。

TI CC430ファミリは、RFトランシーバ・コアを内蔵した超低消費電力システム・オン・チップ(SoC)マイクロコントローラのラインアップです。幅広いアプリケーションを想定し、搭載ペリフェラル・セットが異なる製品が揃っています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力なMSP430 16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ群、およびコード効率の最大化に役立つ定数ジェネレータが搭載されています。

CC430ファミリは、マイクロコントローラ・コア、ペリフェラル、ソフトウェア、RFトランシーバを密接に統合しているため、性能が向上するとともに、真に使いやすいSoCソリューションとなっています。

CC430F61xxシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、8本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能12ビットADC (CC430F613xのみ)、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、LCDドライバ、最大44本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

CC430F513xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、6本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能の12ビットADC、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、LCDドライバ、最大30本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

モジュールの詳細は、『CC430 Family User’s Guide』を参照してください。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* エラッタ CC430F6126 Microcontroller Errata (Rev. AA) PDF | HTML 2021年 6月 17日
* データシート CC430F613x、CC430F612x、CC430F513x RFコア搭載MSP430™ SoC データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 9月 17日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ