データシート
CD4010B-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current of 1 µA at 18 V
Over Full Package-Temperature Range:
100 nA at 18 V and 25°C - 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
- Latch-Up Performance Meets 100 mA per JESD 78, Class I
- APPLICATIONS
- CMOS to DTL/TTL Hex Converter
- CMOS Current "Sink" or "Source" Driver
- CMOS High-to-Low Logic-Level Converter
- Multiplexer: 1-to-6 or 6-to-1
CD4010B hex buffer/converter may be used as CMOS to TTL or DTL logic-level converters or CMOS high-sink-current drivers.
The CD4050B is the preferred hex buffer replacement for the CD4010B in all applications except multiplexers. For applications not requiring high sink current or voltage conversion, the CD4069UB hex inverter is recommended.
The CD4010B is supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic (D) packages.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD4010B-Q1 CMOS Hex Buffer/Converter データシート (Rev. A) | 2012年 1月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
アプリケーション概要 | Leveraging TXH for High Voltage Level Shifting | PDF | HTML | 2023年 7月 28日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
その他の技術資料 | 車載用ロジック・デバイス | 英語版 | 2015年 2月 4日 | |||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点