16-pin (N) package image

CD40161BE アクティブ

非同期クリア搭載、CMOS、同期型プログラマブル 4 ビット バイナリ カウンタ

次の製品と同じ: CD40161BE.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD40161B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

CD40161B の特徴

  • Internal look-ahead for fast counting
  • Carry output for cascading
  • Synchronously programmable
  • Clear asynchronous input (CD40160B, CD40161B)
  • Clear synchronous input (CD40162B, CD40163B)
  • Synchronous load control input
  • Low-power TTL compatibility
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package temperature range):
    • 1 V at VDD = 5 V
    • 2 V at VDD = 10 V
    • 2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications
    • Programmable binary and decade counting
    • Counter control/timers
    • Frequency dividing

Data sheet acquired from Harris Semiconductor
CD40160B - Decade with Asynchronous Clear
CD40161B - Binary with Asynchronous Clear
CD40162B - Decade with Synchronous Clear
CD40163B - Binary with Synchronous Clear
CD40160B, CD40162B, and CD40163B were not acquired from Harris Semiconductor.

CD40161B に関する概要

CD40160B, CD40161B, CD40162B, and CD40163B are 4-bit synchronous programmable counters. The CLEAR function of the CD40162B and CD40163B is synchronous and a low level at the CLEAR\ input sets all four outputs low on the next positive CLOCK edge. The CLEAR function of the CD40160B and CD40161B is asynchronous and a low level at the CLEAR\ input sets all four outputs low regardless of the state of the CLOCK, LOAD\, or ENABLE inputs. A low level at the LOAD\ input disables the counter and causes the output to agree with the setup data after the next CLOCK pulse regardless of the conditions of the ENABLE inputs.

The carry look-ahead circuitry provides for cascading counters for n-bit synchronous applications without additional gating. Instrumental in accomplishing this function are two count-enable inputs and a carry output (COUT). Counting is enabled when both PE and TE inputs are high. The TE input is fed forward to enable COUT. This enabled output produces a positive output pulse with a duration approximately equal to the positive portion of the Q1 output. This positive overflow carry pulse can be used to enable successive cascaded stages. Logic transitions at the PE or TE inputs may occur when the clock is either high or low.

The CD40160B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix). The CD40161B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

The CD40160B through CD40163B types are functionally equivalent to and pin-compatible with the TTL counter series 74LS160 through 74LS163 respectively.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら