CD4035B
- 4-Stage clocked shift operation
- Synchronous parallel entry on all 4 stages
- JK\ inputs on first stage
- Asynchronous True/Complement control on all outputs
- Static flip-flop operation; Master-slave configuration
- Buffered inputs and outputs
- High speed — 12 MHz (typ.) at VDD = 10 V
- 100% tested for quiescent current at 20 V
- Standardized, symmetrical output characteristics
- 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13A, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
- Applications:
- Counters, Registers
- Arithmetic-unit registers
- Shift-left — shift right registers
- Serial-to-parallel/parallel-to-serial conversions
- Sequence generation
- Control circuits
- Code conversion
- Counters, Registers
CD4035B is a four-stage clocked signal serial register with provision for synchronous PARALLEL inputs to each stage and SERIAL inputs to the first stage via JK\ logic. Register stages 2, 3, and 4 are coupled in a serial D flip-flop configuration when the register is in the serial mode (PARALLEL/SERIAL control low).
Parallel entry into each register stage is permitted when the PARALLEL/SERIAL control is high.
In the parallel or serial mode information is transferred on positive clock transitions.
When the TRUE/COMPLEMENT control is high, the true contents of the register are available at the output terminals. When the TRUE/COMPLEMENT control is low, the outputs are the complements of the data in the register. THe TRUE/COMPLEMENT control functions asynchronously with respect to the CLOCK signal.
JK\ input logic is provided on the first stage SERIAL input to minimize logic requirements particularly in counting and sequence-generation applications. With JK\ inputs connected together, the first stage becomes a D flip-flop. An asynchronous common RESET is also provided.
The CD4035B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD4035B TYPES データシート (Rev. C) | 2003年 10月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点