パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
CD4049UB の特徴
- CD4049UB 反転
- CD4050B 非反転
- 2 つの TTL 負荷を駆動するための大きなシンク電流
- High/Low ロジック レベル変換
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25°C では 18V 時に 100nA
- 5V、10V、15V のパラメータ定格
CD4049UB に関する概要
CD4049UB および CD4050B デバイスは反転および非反転ヘキサ バッファであり、1 つの電源電圧 (VCC) のみを使ったロジック レベル変換が可能です。これらのデバイスをロジック レベル変換に使う場合、入力信号の High レベル (VIH) は VCC 電源電圧を上回ることができます。これらのデバイスは、CMOS から DTL または TTL へのコンバータとして使うことを意図しており、2 つの DTL または TTL 負荷を直接駆動できます。VCC = 5V、VOL ≤ 0.4V、および IOL ≥ 3.3mA。