CD4069UB

アクティブ

6 チャネル、3V ~ 18V インバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6.8 IOH (max) (mA) -6.8 Supply current (max) (µA) 150 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Standard speed (tpd > 50ns), Unbuffered Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6.8 IOH (max) (mA) -6.8 Supply current (max) (µA) 150 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Standard speed (tpd > 50ns), Unbuffered Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 標準化された対称出力特性
  • 中程度の速度での動作: 10V で tPHL、tPLH = 30ns (標準値)
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体で 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ で 18V 時に 100nA
  • JEDEC 暫定標準 No. 13B、「B シリーズ CMOS デバイスの記述の標準仕様」のすべての要件に適合
  • 標準化された対称出力特性
  • 中程度の速度での動作: 10V で tPHL、tPLH = 30ns (標準値)
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体で 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ で 18V 時に 100nA
  • JEDEC 暫定標準 No. 13B、「B シリーズ CMOS デバイスの記述の標準仕様」のすべての要件に適合

CD4069UB デバイスは、6 つの CMOS インバータ回路で構成されます。これらのデバイスは、(CD4009 や CD4049 ヘクス・インバータなどが持つ) 中程度の電力の TTL 駆動や論理レベル変換能力、およびバッファを必要としない、すべての汎用インバータ用途を目的としています。

CD4069UB デバイスは、6 つの CMOS インバータ回路で構成されます。これらのデバイスは、(CD4009 や CD4049 ヘクス・インバータなどが持つ) 中程度の電力の TTL 駆動や論理レベル変換能力、およびバッファを必要としない、すべての汎用インバータ用途を目的としています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74HCU04 アクティブ 6 チャネル、2V ~ 6V インバータ Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74LVC06A アクティブ オープン ドレイン出力、6 チャネル、1.65V ~ 3.6V インバータ Smaller voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD4069UB CMOS ヘクス・インバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 6月 6日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

CD4069UB PSPICE Model (Rev. A)

SCHM017A.ZIP (7 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ