データシート
CD54ACT257
- ’AC257, ’ACT257…………. non-inverting outputs
- CD74ACT258 ………………. inverting outputs
- Buffered inputs
- Typical propagation delay
- 4.4ns at V CC = 5V, T A = 25°C, C L = 50pF
- Exceeds 2kV ESD protection MIL-STD-883, method 3015
- SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Speed of bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
- Balanced Propagation Delays
- AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
- ±24mA output drive current
- Fanout to 15 FAST™ ICs
- Drives 50Ω transmission lines
The ’AC257, ’ACT257 and CD74ACT258 are quad 2-input multiplexers with three-state outputs that utilize Advanced CMOS Logic technology.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CDx4AC257, CDx4ACT257, CD74ACT258 Quad 2-Input Multiplexer with Three-State Outputs データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点