CD54HC166
- バッファ付き入力
- ファンアウト (全温度範囲にわたって)
- 標準出力:10 の LSTTL 負荷
- バス・ドライバ出力:15 の LSTTL 負荷
- 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
- 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
- HC タイプ
- 2V~6V で動作
- 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
- HCT タイプ
- 4.5V~5.5V で動作
- LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
’HC166 および ’HCT166 8 ビット・シフト・レジスタはシリコン・ゲート CMOS 技術で製造されています。本デバイスは、標準 CMOS IC の低消費電力という特長を備えながら、低消費電力ショットキー・デバイスの相当品に匹敵する速度で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点