データシート
CD54HC174
- Buffered Positive Edge Triggered Clock
- Asynchronous Common Reset
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs. . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH
The HC174 and HCT174 are edge triggered flip-flops which utilize silicon gate CMOS circuitry to implement D-type flip-flops. They possess low power and speeds comparable to low power Schottky TTL circuits. The devices contain six master-slave flip-flops with a common clock and common reset. Data on the D input having the specified setup and hold times is transferred to the Q output on the low to high transition of the CLOCK input. The MR\ input, when low, sets all outputs to a low state.
Each output can drive ten low power Schottky TTL equivalent loads. The HCT174 is functional as well as, pin compatible to the LS174.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD54HC174, CD74HC174, CD54HCT174, CD74HCT174 データシート (Rev. C) | 2003年 10月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点