CD54HC194
- Four Operating Modes
- Shift Right, Shift Left, Hold and Reset
- Synchronous Parallel or Serial Operation
- Typical fMAX = 60MHz at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
- Asynchronous Master Reset
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
The HC194 and CD74HCT194 are 4-bit shift registers with Asynchronous Master Reset (MR)\. In the parallel mode (S0 and S1 are high), data is loaded into the associated flip-flop and appears at the output after the positive transition of the clock input (CP). During parallel loading serial data flow is inhibited. Shift left and shift right are accomplished synchronously on the positive clock edge with serial data entered at the shift left (DSL) serial input for the shift right mode, and at the shift right (DSR) serial input for the shift left mode. Clearing the register is accomplished by a Low applied to the Master Reset (MR)\ pin.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点