CD54HC4015
- Maximum Frequency, Typically 60MHz CL = 15pF, VCC = 5V, TA = 25°C
- Positive-Edge Clocking
- Overriding Reset
- Buffered Inputs and Outputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
The HC4015 consists of two identical, independent, 4-stage serial-input/parallel-output registers. Each register has independent Clock (CP) and Reset (MR) inputs as well as a single serial Data input. "Q" outputs are available from each of the four stages on both registers. All register stages are D-type, master-slave flip-flops. The logic level present at the Data input is transferred into the first register stage and shifted over one stage at each positive- going clock transition. Resetting of all stages is accomplished by a high level on the reset line.
The device can drive up to 10 low power Schottky equivalent loads. The HC4015 is an enhanced version of equivalent CMOS types.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点