CD54HC541

アクティブ

ミリタリー、8 チャネル、2V ~ 6V バッファ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • ’HC540、CD74HCT540:反転型
  • ’HC541、’HCT541:非反転型
  • バッファ付き入力
  • スリー・ステート出力
  • バス・ライン駆動能力
  • 伝搬遅延:9 ns (標準値、VCC = 5V、 CL = 15pF、TA = 25℃)
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス・ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • 平衡な伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1µA
  • ’HC540、CD74HCT540:反転型
  • ’HC541、’HCT541:非反転型
  • バッファ付き入力
  • スリー・ステート出力
  • バス・ライン駆動能力
  • 伝搬遅延:9 ns (標準値、VCC = 5V、 CL = 15pF、TA = 25℃)
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス・ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • 平衡な伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1µA
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC(T)541 高速 CMOS ロジック、オクタル・バッファ / ライン・ドライバ、スリー・ステート データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 12月 8日