14-pin (J) package image

CD54HC73F アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、リセット搭載、デュアル、ネガティブ エッジ トリガ J-K フリップ フロップ

次の製品と同じ: CD54HC73F.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD54HC73 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 14
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

CD54HC73 の特徴

  • クロック入力にヒステリシスを備えることで、ノイズ耐性を向上させ、立ち上がり / 立ち下がり時間が大きい入力にも対応
  • 非同期リセット
  • 相補出力
  • バッファ付き入力
  • fMAX = 60MHz (標準値、VCC = 5V、 CL = 15pF、TA = 25℃)
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス・ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • 平衡な伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1µA

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら