データシート
CD54HCT175
- Common Clock and Asynchronous Reset on Four D-Type Flip-Flops
- Positive Edge Pulse Triggering
- Complementary Outputs
- Buffered Inputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH
The HC175 and HCT175 are high speed Quad D-type Flip-Flops with individual D-inputs and Q, Q\ complementary outputs. The devices are fabricated using silicon gate CMOS technology. They have the low power consumption advantage of standard CMOS ICs and the ability to drive 10 LSTTL devices.
Information at the D input is transferred to the Q, Q\ outputs on the positive going edge of the clock pulse. All four Flip-Flops are controlled by a common clock (CP) and a common reset (MR\). Resetting is accomplished by a low voltage level independent of the clock. All four Q outputs are reset to a logic 0 and all four Q\ outputs to a logic 1.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点