CD74HC123
- Overriding Reset Terminates Output Pulse
- Triggering From the Leading or Trailing Edge
- Q and Q\ Buffered Outputs
- Separate Resets
- Wide Range of Output-Pulse Widths
- Schmitt Trigger on Both A\ and B Inputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
The HC123, HCT123, CD74HC423 and CD74HCT423 are dual monostable multivibrators with resets. They are all retriggerable and differ only in that the 123 types can be triggered by a negative to positive reset pulse; whereas the 423 types do not have this feature. An external resistor (RX) and an external capacitor (CX) control the timing and the accuracy for the circuit. Adjustment of Rx and CX provides a wide range of output pulse widths from the Q and Q\ terminals. Pulse triggering on the A\ and B inputs occur at a particular voltage level and is not related to the rise and fall times of the trigger pulses.
Once triggered, the output pulse width may be extended by retriggering inputs A\ and B. The output pulse can be terminated by a LOW level on the Reset (R) pin. Trailing edge triggering (A)\ and leading edge triggering (B) inputs are provided for triggering from either edge of the input pulse. If either Mono is not used each input on the unused device (A\, B, and R\) must be terminated high or low.
The minimum value of external resistance, Rx is typically 5k. The minimum value external capacitance, CX, is 0pF. The calculation for the pulse width is tW = 0.45 RXCX at VCC = 5V.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点