CD74HCT563
- Common Latch-Enable Control
- Common Three-State Output Enable Control
- Buffered Inputs
- Three-State Outputs
- Bus Line Driving Capacity
- Typical Propagation Delay = 13ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C (Data to Output)
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il ≤ 1µA at VOL, VOH
The HC533, HCT533, HC563, and CD74HCT563 are high speed Octal Transparent Latches manufactured with silicon gate CMOS technology. They possess the low power con-sumption of standard CMOS integrated circuits, as well as the ability to drive 15 LSTTL devices.
The outputs are transparent to the inputs when the latch enable (LE\) is high. When the latch enable (LE\) goes low the data is latched. The output enable (OE\) controls the three-state outputs. When the output enable (OE\) is high the outputs are in the high impedance state. The latch operation is independent of the state of the output enable.
The HC533 and HCT533 are identical in function to the HC563 and CD74HCT563 but have different pinouts. The HC533 and HCT533 are similar to the HC373 and HCT373; the latter are non-inverting types.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点