データシート
CDCE6214Q1TM
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 2:-40℃~+105℃
- 機能安全対応
- 設定可能な高性能低消費電力フラクショナル N PLL (スプリアスによる RMS ジッタ (12kHz~20MHz、F out > 100MHz) は以下のとおり)
- 整数モード:
- 差動出力:標準値 350fs、最大値 600fs
- LVCMOS 出力:標準値 1.05ps、最大値 1.5ps
- 分数モード:
- 差動出力:標準値 1.7ps、最大値 2.1ps
- LVCMOS 出力:標準値 2.0ps、最大値 4.0ps
- 整数モード:
- SSC 付きの PCIe Gen 1/2/3/4、SSC なしの Gen 1/2/3/4/5 をサポート
- 内部 VCO:2.335GHz~2.625GHz
- 消費電力 (標準値):4 出力チャネルで 65mA、1 出力チャネルで 23mA
- 汎用クロック入力、冗長化のための 2 つの基準入力
- 差動 AC 結合または LVCMOS:10MHz~200MHz
- 水晶振動子:10MHz~50MHz
- 柔軟な出力クロック分配
- 4 チャネル分周器:24kHz~328.125MHz の最大 5 つの固有出力周波数
- OUT0~OUT4 ピンで疑似 LVDS、LP-HCSL、LVCMOS 出力の組み合わせ
- 出力分周器のグリッチレス・スイッチングと出力チャネル同期
- アクティブ Low GPIO とレジスタによる個別の出力イネーブル
- 周波数マージニング・オプション
- DCO モード:10ppb 以下のステップ・サイズで周波数を増減
- 完全統合された設定可能なループ帯域幅:100kHz~1.6MHz
- 単一電源または複数電源 (レベル変換用):1.8V、2.5V、3.3V
- 設定可能な GPIO と柔軟な構成オプション
- I 2C 互換インターフェイス:最高 400kHz
- 2 つのページと外部選択ピンを持つ内蔵 EEPROMその場で設定が可能
- 100Ω のシステムをサポート
- 低い電磁放射
- 小型サイズ:24 ピン VQFN (4mm × 4mm)
CDCE6214Q1TM は、各種ドライバ・モードを選択可能な 5 つの独立したクロック出力を生成できる、4 チャネル、超低消費電力、中グレード・ジッタの 車載用クロック・ジェネレータです。入力信号源にはシングルエンドまたは差動入力のクロック・ソース、あるいは水晶振動子を使用できます。 CDCE6214Q1TM は、任意の入力周波数から無関係のベース周波数を合成するフラクショナル N PLL を備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
CDCE6214-Q1EVM — CDCE6214-Q1EVM
The CDCE6214-Q1 evalution module (EVM) is an evaluation platform for the CDCE6214-Q1 ultra-low power clock generator. This
evaluation module provides an USB-based interface to access the I2C bus to communicate with the CDCE6214-Q1. Pin control mode can set the device in a specific operation
evaluation module provides an USB-based interface to access the I2C bus to communicate with the CDCE6214-Q1. Pin control mode can set the device in a specific operation
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア
Clock tree architect はクロック・ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック・ツリー・ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム・レベルのマルチチップ・クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。