パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
CDCE813-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~105℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- システム内プログラミングおよび EEPROM
- シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
- 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
- 柔軟な入力クロック設定の概念
- 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
- シングルエンドのLVCMOS:最高 160MHz
- 出力周波数を最高 230 MHz まで自由に選択可能
- 低ノイズの PLL コア
- PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
- 短いジッタ時間 (標準値 50ps)
- 1.8V デバイス電源 (コア電圧)
- 独立した出力供給ピン:3.3V および 2.5V
- 柔軟なクロック ドライバ
- 3 つのユーザ定義可能な制御入力 [S0、S1、S2] を、SSC 選択、周波数切り替え、出力イネーブル、電源オフなどに使用可能
- ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、イーサネット、GPS に高精度のクロックを生成
- TI-DaVinci™、OMAP™、DSP を使用して共通クロックの周波数を生成
- SSC 変調をプログラム可能
- 0PPM クロック生成が可能
- TSSOP パッケージ
- 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが容易 (TI ClockPro™ プログラミング ソフトウェア)
CDCE813-Q1 に関する概要
CDCE813-Q1デバイスは、位相ロック ループ(PLL)をベースとし、低コスト、高性能でプログラマブルな、モジュール式のクロック シンセサイザです。単一の入力周波数から最大3つの出力クロックを生成できます。それぞれの出力は、内蔵の構成可能PLLを使用して、230MHzまでの任意のクロック周波数にシステム内でプログラム可能です。
CDCE813-Q1 には独立した出力電源ピン VDDOUT があり、2.5V~3.3Vを供給します。
入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。選択可能なオンチップVCXOにより、出力周波数を外部の制御信号に同期できます。
PLLはSSC (スペクトラム拡散クロッキング)をサポートしているため、電磁気干渉(EMI)性能に優れています。
このデバイスは不揮発性EEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。すべてのデバイス設定は、2 線式シリアル インターフェイスの I2C バスでプログラムできます。
CDCE813-Q1 は 1.8V のコア環境で動作し、独立した水晶発振器を追加する必要がないため、部品数と基板サイズを削減できます。このデバイスは、-40℃~105℃の温度範囲で動作します。