CDCM6208
- 低消費電力と優れた性能
- 低ノイズのシンセサイザ(標準ジッタ265fs-rms)または低ノイズのジッタ・クリーナ(標準ジッタ1.6ps-rms)
- 標準消費電力0.5W
- チャネル間の高い分離と非常に優れたPSRR
- 柔軟な1.8V、2.5V、3.3V電源によりデバイスの性能をカスタマイズし、混在出力電圧が可能
- 柔軟な周波数プラン
- 4x整数ダウン分割の差動クロック出力により、LVPECL類似、CML、またはLVDS類似の信号処理をサポート
- 4x分数または整数分割の差動クロック出力により、HCSL、LVDS類似の信号処理、または8つのCMOS出力をサポート
- フラクショナル出力デバイダは0ppm~1ppm未満の周波数誤差を達成するため、水晶振動子や他のクロック・ジェネレータが不要
- 最大周波数800MHz
- 2つの差動入力、XTALサポート、スマート・スイッチング機能
- SPI、I2C、ピンによりプログラム可能
- プロフェッショナルなユーザーGUIにより、設計時間を短縮
- 7×7mmの48-VQFNパッケージ(RGZ)
- -40℃~85℃の温度範囲
CDCM6208は汎用性が高く、低ジッタ、低消費電力の周波数シンセサイザで、LVPECL類似のハイ・スイングCML、通常スイングCML、LVDS類似の低電力XML、HCSL、またはLVCMOSを選択して、8つの低ジッタ・クロック出力を生成できます。低い周波数の水晶振動子やCML、LVPECL、LVDS、LVCMOS信号による1つまたは2つの入力を使用でき、各種のワイヤレス・インフラストラクチャ・ベースバンド、スモールセル、有線データ通信、コンピュータ、低消費電力の医療用画像処理、携帯用試験および測定機器に使用できます。また、CDCM6208の出力のうち4つは革新的なフラクショナル・デバイダ・アーキテクチャを採用しているため、あらゆる周波数を1ppm以内の周波数精度で生成できます。CDCM6208は、I2CまたはSPIプログラミング・インターフェイスにより簡単に設定できます。シリアル・インターフェイスがない場合はピン・モードを選択すれば、制御ピンを使用してデバイスを32種類のプログラム済み構成のどれにでも設定できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CDCM6208 フラクショナル・デバイダ付きの2:8クロック・ジェネレータ、ジッタ・クリーナ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 4月 20日 |
アプリケーション・ノート | How to measure Total Jitter (TJ) (Rev. B) | 2017年 8月 8日 | ||||
技術記事 | The five benefits of multifaceted clocking devices | PDF | HTML | 2016年 5月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Crystal or Crystal Oscillator Replacement with Silicon Devices | 2014年 6月 18日 | ||||
その他の技術資料 | クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) | 2013年 12月 11日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | CDCM6208 EVM User's Guide (Rev. A) | 2012年 12月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Driving the TLK10002 10Gpbs SERDES with the CDCM6208 Clock Generator | 2012年 12月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Step by Step Guide on Using the MSP430 as a Bootloader for the CDCM6208VxEVM (Rev. A) | 2012年 12月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CDCM6208V1EVM — CDCM6208V1 評価モジュール
The CDCM6208 is a highly versatile, low jitter low power frequency synthesizer which can generate eight clock outputs, selectable between LVPECL-like high-swing CML, normal-swing CML, LVDS-like low-power CML, HCSL, or LVCMOS, from one of two inputs that can feature a low frequency crystal or CML, (...)
CDCM6208V2EVM — CDCM6208V2 評価モジュール
The CDCM6208 is a highly versatile, low jitter low power frequency synthesizer which can generate eight clock outputs, selectable between LVPECL-like high-swing CML, normal-swing CML, LVDS-like low-power CML, HCSL, or LVCMOS, from one of two inputs that can feature a low frequency crystal or CML, (...)
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 評価モジュール
EVMK2GX(「K2G」とも呼ぶ)1GHz 評価モジュール(EVM)は 66AK2Gx プロセッサ・ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート・グリッド保護、高信頼性リアルタイム・コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。 既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と ARM コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。こうしたアーキテクチャは DSP または ARM を中心としたシステム設計を可能にし、ソフトウェアのフレキシビリティを最大限に高めます。
この EVM は (...)
EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール
The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start evaluating and testing the programming of the high secure developmental version of the 66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)
SLAC550 — CDCM6208EVM - I2C Firmware Update Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
SCAC134 — CDCM6208 EVM Control GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ・オーディオ・プロセッシングのリファレンス・デザイン
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス・デザイン
TIDEP0068 — K2G 汎用 EVM(GP EVM)向け、PCI Express 対応 PCB 設計検討のリファレンス・デザイン
TIDEP0070 — 66AK2Gx ベース・システムでメモリの信頼性を向上させる DDR ECC のリファレンス・デザイン
TIDA-00352 — SDI ビデオ アグリゲーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00309 — DisplayPort ビデオ 4:1 アグリゲーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00269 — ギガビット・イーサネット・リンク・アグリゲータ・リファレンス・デザイン
TIDA-00234 — デュアル・チャネル XAUI、SFI リファレンス・デザイン、2 基以上の SFP+ 光学ポート付きシステム用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。