CDCVF111
- Low-Output Skew for Clock-Distribution Applications
- Differential Low-Voltage Pseudo-ECL (LVPECL) Compatible Inputs and Outputs
- Distributes Differential Clock Inputs to Nine Differential Clock Outputs
- Output Reference Voltage (VREF) Allows Distribution From a Single-Ended Clock Input
- Packaged In a 28-Pin Plastic Chip Carrier
The differential LVPECL clock-driver circuit distributes one pair of differential LVPECL clock inputs (CLKIN, CLKIN)\ to nine pairs of differential clock (Y, Y)\ outputs with minimum skew for clock distribution. It is specifically designed for driving 50- transmission lines.
The VREF output can be strapped to the CLKIN\ input for a single-ended CLKIN input.
The CDCVF111 is characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1:9 Differential LVPECL Clock Driver データシート (Rev. B) | 2002年 6月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) | 2007年 10月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CML | 2003年 2月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PLCC (FN) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点