CDCVF855
- Spread-Spectrum Clock Compatible
- Operating Frequency: 60 MHz to 220 MHz
- Low Jitter (Cycle-Cycle): ±60 ps (±40 ps at 200 MHz)
- Low Static Phase Offset: ±50 ps
- Low Jitter (Period): ±60 ps (±30 ps at 200 MHz)
- 1-to-4 Differential Clock Distribution (SSTL2)
- Best in Class for VOX = VDD/2 ±0.1 V
- Operates From Dual 2.6-V or 2.5-V Supplies
- Available in a 28-Pin TSSOP Package
- Consumes < 100-µA Quiescent Current
- External Feedback Pins (FBIN, FBIN) Are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
- Meets/Exceeds JEDEC Standard (JESD82-1) For DDRI-200/266/333 Specification
- Meets/Exceeds Proposed DDRI-400 Specification (JESD82-1A)
- Enters Low-Power Mode When No CLK Input Signal Is Applied or PWRDWN Is Low
- APPLICATIONS
- DDR Memory Modules (DDR400/333/266/200)
- Zero-Delay Fan-Out Buffer
The CDCVF855 is a high-performance, low-skew, low-jitter, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CLK, CLK) to 4 differential pairs of clock outputs (Y[0:3], Y[0:3]) and one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the clock inputs (CLK, CLK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), and the analog power input (AVDD). When PWRDWN is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK. When PWRDWN is low, all outputs are disabled to a high-impedance state (3-state) and the PLL is shut down (low-power mode). The device also enters this low-power mode when the input frequency falls below a suggested detection frequency that is below 20 MHz (typical 10 MHz). An input frequency-detection circuit detects the low-frequency condition and, after applying a >20-MHz input signal, this detection circuit turns the PLL on and enables the outputs.
When AVDD is strapped low, the PLL is turned off and bypassed for test purposes. The CDCVF855 is also able to track spread-spectrum clocking for reduced EMI.
Because the CDCVF855 is based on PLL circuitry, it requires a stabilization time to achieve phase-lock of the PLL. This stabilization time is required following power up. The CDCVF855 is characterized for both commercial and industrial temperature ranges.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1.5-V Phase-Lock Loop Clock Driver データシート (Rev. A) | 2007年 5月 3日 | |||
その他の技術資料 | クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) | 2013年 12月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。