CLC001
- Adjustable output amplitude
- Differential input and output
- Accepts LVPECL or LVDS input swings
- Low power dissipation
- Single +3.3V supply
The CLC001 is a monolithic, high-speed cable driver designed for use in SMPTE 259M serial digital video and ITU-T G.703 serial digital data transmission applications. The CLC001 drives 75 transmission lines (Belden 8281 or equivalent) at data rates up to 622 Mbps. Controlled output rise and fall times (400 ps typical) minimize transition-induced jitter. The output voltage swing is adjustable from 800 mVp-p to 1.0 Vp-p using an external resistor.
The CLC001's output stage consumes less power than other designs. The differential inputs accept LVDS signal levels, LVPECL levels directly or PECL with attenuation networks.
All these make the CLC001 an excellent general purpose high speed driver for high-speed, long distance data transmission applications.
The CLC001 is powered from a single +3.3V supply and comes in a small 8-pin SOIC package.
Key Specifications
- 400 ps rise and fall times
- Data rates to 622 Mbps
- 100 mV differential input threshold
- Low residual jitter
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点