CLC007
National’s Comlinear CLC007 is a monolithic, high-speed cable driver designed for the SMPTE 259M serial digital video data transmission standard. The CLC007 drives 75Ω transmission lines (Belden 8281 or equivalent) at data rates up to 400 Mbps. Controlled output rise and fall times (750 ps typical) minimize transition-induced jitter. The output voltage swing, typically 1.65V, set by an accurate, low-drift internal bandgap reference, delivers an 800 mV swing to back-matched and terminated 75Ω cable.
The CLC007’s class AB output stage consumes less power than other designs, 195 mW with all outputs terminated, and requires no external bias resistors. The differential inputs accept a wide range of digital signals from 200 mVP-P to ECL levels within the specified common-mode limits. All this make the CLC007 an excellent general purpose high speed driver for digital applications.
The CLC007 is powered from a single +5V or −5.2V supply and comes in an 8-pin SOIC package.
Key Specifications
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CLC007 Serial Digital Cable Driver with Dual Complementary Outputs (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2007年 10月 19日 | |
アプリケーション・ノート | AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems | 2009年 11月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Use Video Standards for Eye-Opening Data Transmission: Mega-bits @ Many Meters | 1999年 12月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点