ホーム パワー・マネージメント MOSFET

CSD17313Q2Q1

生産中止品

Automotive 30-V N channel NexFET™ power MOSFET

CSD17313Q2Q1 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD17313Q2 アクティブ 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Replacement

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 30 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 32 VGSTH typ (typ) (V) 1.3 QG (typ) (nC) 2.1 QGD (typ) (nC) 0.4 QGS (typ) (nC) 0.7 Logic level Yes Rating Automotive Operating temperature range (°C) 0 to 0
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 30 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 32 VGSTH typ (typ) (V) 1.3 QG (typ) (nC) 2.1 QGD (typ) (nC) 0.4 QGS (typ) (nC) 0.7 Logic level Yes Rating Automotive Operating temperature range (°C) 0 to 0
WSON (DQK) 6 4 mm² 2 x 2
  • Qualified for Automotive Applications
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Pb-Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • SON 2-mm × 2-mm Plastic Package
  • Qualified for Automotive Applications
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Pb-Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • SON 2-mm × 2-mm Plastic Package

This 30-V, 24-mΩ, 2-mm × 2-mm SON NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications and is optimized for 5-V gate drive applications. The 2-mm × 2-mm SON offers excellent thermal performance for the size of the package.

This 30-V, 24-mΩ, 2-mm × 2-mm SON NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications and is optimized for 5-V gate drive applications. The 2-mm × 2-mm SON offers excellent thermal performance for the size of the package.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD17313Q2Q1 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET データシート (Rev. D) PDF | HTML 2015年 9月 30日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点