CSD87384M
- Half-Bridge Power Block
- 90.5% System Efficiency at 25 A
- Up to 30 A Operation
- High Density – 5 mm × 3.5 mm LGA Footprint
- Double-Side Cooling Capability
- Ultra-Low Profile – 0.48 mm Max
- Optimized for 5 V Gate Drive
- Low Switching Losses
- Ultra-Low Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Pb-Free
The CSD87384M NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in a small 5.0 mm × 3.5 mm outline. Optimized for 5 V gate drive applications, this product offers an efficient and flexible solution capable of providing a high density power supply when paired with any 5 V gate drive from an external controller or driver.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD87384M Synchronous Buck NexFET Power Block II データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 3月 18日 | ||
アプリケーション・ノート | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 6月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
ユーザー・ガイド | CSD87384MEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 2014年 2月 6日 | ||||
設計ガイド | Design Summary Power Block II | 2013年 4月 15日 | ||||
Analog Design Journal | Controlling switch-node ringing in synchronous buck converters | 2012年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011年 11月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CSD87384MEVM-603 — - 同期整流・降圧コンバータ、パワー・ブロック II CSD87384M 付き
CSD87384MEVM-603 implements a step-down synchronous buck converter using the NextFETTM Power Block II CSD87384M together with controller TPS51219RTE from Texas Instruments. CSD87384M NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current (...)
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
PMP10770 — 100% 鉛フリー同期整流・降圧コンバータ、34A リファレンス・デザインで 1V を供給
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PTAB (MPB) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。