CY74FCT825T
- Function, Pinout, and Drive Compatible With FCT, F Logic, and AM29825
- Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Version of Equivalent FCT Functions
- Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Matched Rise and Fall Times
- Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 64-mA Output Sink Current
32-mA Output Source Current - High-Speed Parallel Register With Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
- Buffered Common Clock-Enable (EN\) and Asynchronous-Clear (CLR\) Inputs
- 3-State Outputs
This bus-interface register is designed to eliminate the extra packages required to buffer existing registers and provide extra data width for wider address/data paths or buses carrying parity. The CY74FCT825T is an 8-bit buffered register with all the CY74FCT823T controls, plus multiple enables (OE\1, OE\2, OE\3) to allow multiuser control of the interface, e.g., CS\, DMA, and RD/WR\. This device is ideal for use as an output port requiring high IOL/IOH.
This device is designed for high-capacitance load drive capability, while providing low-capacitance bus loading at both inputs and outputs. Outputs are designed for low-capacitance bus loading in the high-impedance state.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点