DAC121C081
- 12ビットの単調性を保証
- 低消費電力の動作: 3.3Vで最大値156µA
- 拡張電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
- I2C互換の2線式インターフェイス、Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
- レール・ツー・レール電圧出力
- 非常に小型のパッケージ
- 分解能: 12ビット
- INL: ±8LSB (最大値)
- DNL: 0.6/–0.5LSB (最大値)
- セトリング時間: 8.5µs (最大値)
- ゼロコード誤差: 10mV (最大値)
- フルスケール誤差: -0.7%FS (最大値)
- 供給電力
- 通常: 380µW (3V) / 730µW (5V) (標準値)
- パワーダウン時: 0.5µW (3V) / 0.9µW (5V) (標準値)
アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- 携帯測定機器
- デジタル・ゲインおよびオフセットの調整
- プログラム可能な電圧源および電流源
- 試験用機器
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC121C081は12ビット、シングル・チャネル、電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源で動作します。出力アンプではレール・ツー・レールの出力が可能で、セトリング時間は8.5µsです。DAC121C081は電源電圧を基準として使い、最も広い動的出力範囲を提供します。5Vでの動作時、消費電流は通常値で132µAです。6ピンのSOTおよびWSONパッケージで供給され、3つのアドレス・オプションをピンにより選択できます。
代替品として、DAC121C085は9つのI2Cアドレシング・オプションがあり、外部基準電圧を使用します。性能やセトリング時間はDAC121C081と同じで、8リードのVSSOPで供給されます。
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC121C081およびDAC121C085で使用する2線式のI2C互換シリアル・インターフェイスは、High-Speedモード(3.4MHz)も含む3つの速度モードすべてで動作します。外部アドレス選択ピンにより、2線式バスごとに3つまでのDAC121C081、または9つまでのDAC121C085デバイスを使用できます。DAC121C081には、追加のアドレス・オプションを使用できるピン互換の代替品もあります。
DAC121C081およびDAC121C085には16ビットのレジスタが内蔵されており、動作モード、パワーダウン条件、出力電圧を制御できます。パワー・オン・リセット回路により、0VまでのDAC出力電力が保証されます。パワーダウン機能により、消費電力は1マイクロワット未満まで減少します。低消費電力と小型のパッケージから、これらのDACはバッテリ駆動の機器で使用するための非常に優れた選択肢です。各DACは、拡張産業用温度範囲の-40℃~+125℃で動作します。
DAC121C081およびDAC121C085は、どちらもピン互換なDACファミリの一部であり、このファミリには分解能が8および10ビットの製品も含まれています。8ビットDACについては、DAC081C081とDAC081C085を参照してください。10ビットDACについては、DAC101C081とDAC101C085を参照してください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC121C081およびDAC121C085 12ビットMicro Power D/Aコンバータ、I2C互換インターフェイス搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 |
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | 8/10/12-Bit Micro Power D/A Converter with I2C Interface Eval Bd User Guide | 2012年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC121C085EVM — DAC121C085 評価モジュール
The DAC121C085EVM is a demonstration kit for the DAC121C085, a 12-bit, 1-channel, 8.5us settling time, 2-wire interface digital-to-analog converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC121C085 data converter. The EVM features a small size layout that directly (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。