DAC7802
- TWO DACs IN A 0.3" WIDE PACKAGE
- SINGLE +5V SUPPLY
- HIGH SPEED DIGITAL INTERFACE:
- Serial—DAC7800
- 8 + 4-Bit Parallel—DAC7801
- 12-Bit Parallel—DAC7802
- MONOTONIC OVER TEMPERATURE
- LOW CROSSTALK: –94dB min
- FULLY SPECIFIED OVER –40°C TO +85°C
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL OUTPUTS
- ATE PIN ELECTRONICS LEVEL SETTING
- PROGRAMMABLE FILTERS
- PROGRAMMABLE GAIN CIRCUITS
- AUTO-CALIBRATION CIRCUITS
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC7800,DAC7801 and DAC7802 are members of a new family of monolithic dual 12-bit CMOS multiplying Digital-to-Analog Converters (DACs). The digital interface speed and the AC multiplying performance are achieved by using an advanced CMOS process optimized for data conversion circuits. High stability on-chip resistors provide true 12-bit integral and differential linearity over the wide industrial temperature range of –40°C to +85°C.
The DAC7800 features a serial interface capable of clocking-in data at a rate of at least 10MHz. Serial data is clocked (edge triggered) MSB first into a 24-bit shift register and then latched into each DAC separately or simultaneously as required by the application. An asynchronous CLEAR control is provided for power-on reset or system calibration functions. It is packaged in a 16-pin 0.3" wide plastic DIP.
The DAC7801 has a 2-byte (8 + 4) double-buffered interface. Data is first loaded (level transferred) into the input registers in two steps for each DAC. Then both DACs are updated simultaneously. The DAC7801 features an asynchronous CLEAR control. The DAC7801 is packaged in a 24-pin 0.3" wide plastic DIP. The DAC7802 has a single-buffered 12-bit data word interface. Parallel data is loaded (edge triggered) into the single DAC register for each DAC. The DAC7802 is packaged in a 24-pin 0.3" wide plastic DIP.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点