ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCH010505S

アクティブ

小型、1W、3kVDC 絶縁型 DC/DC コンバータ

製品詳細

Features 1W, Single output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Push-Pull
Features 1W, Single output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Push-Pull
SIPMODULE (EDJ) 4 149.0472 mm² 19.56 x 7.62
  • 最大78%の効率
  • 3kVDC絶縁(動作時)
  • UL60950認定済み製品
  • 業界標準のフットプリント
  • JEDEC 7ピンSIPパッケージ

アプリケーション

  • 使用ポイントでの電力変換
  • グランド・ループの排除
  • データ収集
  • 産業用制御および計測機器
  • Test Equipment

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最大78%の効率
  • 3kVDC絶縁(動作時)
  • UL60950認定済み製品
  • 業界標準のフットプリント
  • JEDEC 7ピンSIPパッケージ

アプリケーション

  • 使用ポイントでの電力変換
  • グランド・ループの排除
  • データ収集
  • 産業用制御および計測機器
  • Test Equipment

All trademarks are the property of their respective owners.

DCH010505、DCH010512、DCH010515デバイスは、小型で1W、3kVの絶縁耐性を持つDC/DCコンバータのファミリです。DCH01シリーズは業界標準の7ピンSIPパッケージに搭載され、必要な外付け部品が最小限で、基板の面積を節約できます。DCH01シリーズには、シングルとデュアル両方の分離電源出力があります。

集積度の高いパッケージ設計を使用しているため、信頼性が高く、非常に電力密度の高い製品です。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン・アプリケーションやグランド・ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。

この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを意図したものです。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。の定義を参照してください。

DCH010505、DCH010512、DCH010515デバイスは、小型で1W、3kVの絶縁耐性を持つDC/DCコンバータのファミリです。DCH01シリーズは業界標準の7ピンSIPパッケージに搭載され、必要な外付け部品が最小限で、基板の面積を節約できます。DCH01シリーズには、シングルとデュアル両方の分離電源出力があります。

集積度の高いパッケージ設計を使用しているため、信頼性が高く、非常に電力密度の高い製品です。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン・アプリケーションやグランド・ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。

この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを意図したものです。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。の定義を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCH0105xxx 出力電力1W/絶縁耐圧3kV、小型非安定型DC/DCコンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2016年 12月 19日
技術記事 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016年 12月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIEVM-VIENNARECT — C2000™ マイコンを使用する Vienna 整流器ベース 3 相力率補正のリファレンス・デザイン

Vienna 整流器を使用する電源トポロジは、電気自動車 (EV) のオフボード・チャージャや通信整流器などの大電力 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで使用されています。 このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインは、HSEC180 controlCARD インターフェイスを採用しています。ほかに、ソフトウェアは F2837x または F2838x と F28004x シリーズの各マイコン (MCU) をサポートしています。

電気自動車アプリケーション向けに C2000 マイコンが提供する機能

詳細はこちら

(...)
開発キット

TIEVM-HV-1PH-DCAC — Single phase inverter development kit with voltage source and grid connected modes

This reference design implements single phase inverter (DC-AC) control using the C2000™ F2837xD and F28004x microcontrollers. Design supports two modes of operation for the inverter. First is voltage source mode using an output LC filter, this control mode is typically used in Uninterrupted (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-1000 — C2000 MCU 使用、3 相整流回路力率改善のリファレンス・デザイン

Vienna (ウィーン) 整流器を使用する電源トポロジは、EV (電気自動車) のオフボード・チャージャや通信整流器のような大電力の 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで採用されています。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインはまた、HTTP 使用の GUI ページをベースとする Vienna 整流器の監視と制御や、イーサネットのサポート (F2838x のみ) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-HV-1PH-DCAC — 電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ F2837xD と F28004x の各マイコンを使用し、単相インバータ (DC/AC) の制御機能を実装しています。インバータの 2 つの動作モードをサポートしています。1 番目の動作モードは、出力 LC フィルタを使用する電圧源モードです。この制御モードは、通常、無停電電源 (UPS) で使用します。2 番目は、出力 LCL フィルタを使用するグリッド接続モードで、通常はソーラー インバータで使用します。ファームウェアは、powerSUITE フレームワーク内でサポートされており、Solution Adapter (ソリューション アダプタ) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02000 — Peak current-mode controlled phase-shifted full-bridge reference design using C2000™ real-time MCU

このデザインは、デジタル形式でピーク電流モード制御 (PCMC) の位相シフト・フルブリッジ (PSFB) DC/DC コンバータを実装します。このコンバータは、400V DC 入力を、レギュレーション済みの 12V DC 出力に変換します。このデザインの主眼は、タイプ 4 PWM をベースとして内部スロープ補償機能を搭載した斬新な PCMC 波形生成と、シンプルな PCMC 実装を提示することです。C2000 リアルタイム・マイコン・ファミリに属する TMS320F280049C マイコン (MCU) を使用します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-BIDIR-400-12 — 双方向 400V-12V DC/DC コンバータ、リファレンス・デザイン

絶縁型双方向 400V - 12V DC/DC コンバータのマイコン・ベースの実装のためのリファレンス・デザインです。  位相シフト・フル・ブリッジ(PSFB)と同期整流機能を組み合わせており、400V バス / バッテリから 12V バッテリへの電力の流れを降圧モードで制御します。一方、プッシュ・プル段は、低電圧バッテリから高電圧バス / バッテリへの逆の電力の流れを昇圧モードで制御します。  この実装では、LV(低電圧)側に搭載されている TI の 32 ビット・マイコン TMS320F28035 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-RM46XDRV8301KIT — 高性能マイコン付き 3 相 BLDC / PMSM モータ・ドライブ・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、永久磁石シンクロナス・モーター (PMSM) とも呼ばれる、三相ブラシレス DC およびブラシレス AC (BLAC) モーターの回転用のモーター制御用評価キットです。センサレス・フィールド・オリエンテッド / ベクトル制御 (FOC) のサンプルが付属しています。実装には、DRV8301 ゲート・ドライバ IC と TPS65381 パワー・マネージメント IC (PMIC) を活用します。このリファレンス・デザインは、高性能、高い電力効率、コスト効率の優れたプラットフォームとして使用され、PMSM 制御アルゴリズムの開発を迅速化できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SIPMODULE (EDJ) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ