ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCR012405

アクティブ

小型、1W、絶縁型、安定化 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Vin (max) (V) 26.4 Vin (min) (V) 21.6 Features 1W, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode
Rating Catalog Topology Buck Vin (max) (V) 26.4 Vin (min) (V) 21.6 Features 1W, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode
PDIP (NVE) 10 214.884 mm² 22.86 x 9.4 SOIC (DVB) 12 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • 10 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
  • 入力電圧:5V、12V、24 V
  • 出力電圧:3.3V または 5V
  • デバイス間の同期
  • 400kHz のスイッチング周波数
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 高効率
  • 55℃で 125FIT
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • 10 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
  • 入力電圧:5V、12V、24 V
  • 出力電圧:3.3V または 5V
  • デバイス間の同期
  • 400kHz のスイッチング周波数
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 高効率
  • 55℃で 125FIT

DCR01 ファミリは、高効率の入力絶縁型出力安定化 DC/DC コンバータのシリーズです。このコンバータ・ファミリは、ガルバニック絶縁された 1W (公称値) の出力電力能力に加えて、非常に小さい出力ノイズ、過熱保護、高い精度を達成しています。

これらの機能を備えた小型の DCR01 シリーズ・デバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで使いやすいソリューションです。

DCR01 ファミリは、高効率の入力絶縁型出力安定化 DC/DC コンバータのシリーズです。このコンバータ・ファミリは、ガルバニック絶縁された 1W (公称値) の出力電力能力に加えて、非常に小さい出力ノイズ、過熱保護、高い精度を達成しています。

これらの機能を備えた小型の DCR01 シリーズ・デバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで使いやすいソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCR01 シリーズ、1W、1000VRMS 絶縁型、安定化 DC/DC コンバータ・モジュ ール データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 9月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (NVE) 10 Ultra Librarian
SOIC (DVB) 12 Ultra Librarian