DDC112
- モノリシック電荷測定AD コンバータ
- デジタル・フィルタによるノイズ低減: 3.2ppm、RMS
- 積分直線性:±0.005% Reading ±0.5ppm FSR
- 高精度真の積分機能
- プログラマブル・フルスケール
- 単電源
- カスケード可能出力
- アプリケーション
- ダイレクト光センサ・デジタル変換
- CT スキャナDAS
- 赤外線パイロメータ
- 高精度プロセス制御
- 液体/ガスクロマトグラフィ
- 血液分析
米国特許 #5841310 による保護対象
DDC112は、デュアル入力、広ダイナミック・レンジ、電荷デ ジタイジングの分解能20ビットのADコンバータです。また、光 センサ等の低電流出力デバイスを、ADコンバータ入力に直接 接続可能です。各入力に2つの積分器を持ち、一方がデジタル 変換中に他方が積分を行う為、電荷積分は連続して行います。
高精度/高ダイナミックレンジのデジタル出力を得るため、2入 力のそれぞれについてDDC112は、電流/電圧変換、連続積分 、プログラマブルなフルスケール・レンジ、AD変換、およびデ ジタルフィルタなどの機能を組み合わせています。プログラマ ブルな内蔵フルスケール・レンジに加え、外付けの積分コンデ ンサを使用する事により最大1000pCの、ユーザー・プログラマ ブルなフルスケール・レンジが可能です。
単電源動作を実現するため、内蔵ADコンバータは差動入力と なっており、正入力はVREFに接続されています。各積分サイ クルの初期のリセット区間で、積分コンデンサはVREFに充電 されます。この電荷は、入力電流に比例して放電され、積分サ イクルの終了時、残電圧がVREFと比較されます。
直前の変換結果を保持する高速シリアル・シフト・レジスタは 、複数のDDC112ユニットのカスケード構成が可能で、相互接 続線数を最小限とします。DDC112は、SO-28またはTQFP-32パ ッケージで供給され、2つの性能グレードがあります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DDC11XEVM-PDK — DDC11xEVM-PDK パフォーマンス・デモ・キット
The DDC11xEVM-PDK provides an easy-to-use platform for evaluating the DDC112 or DDC114 charge digitizing A/D converters. A PC interface board (DDCMB) and daughter boards for the DDC112 or DDC114 are included along with software that makes analysis and testing of these devices manageable.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
TQFP (PJT) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。