DDS39RFS10

アクティブ

16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz RF ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Sample/update rate (Msps) 20480 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 1700 SFDR (dB) 78 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Sample/update rate (Msps) 20480 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 1700 SFDR (dB) 78 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCBGA (ACK) 256 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ACL) 256 289 mm² 17 x 17
  • 16 ビット、10.24~20.48GSPS、マルチナイキスト DAC コア
  • 最大入力データ レート:
    • 16 ビット、シングル チャネル複合 I/Q:775MSPS
    • 16 ビット、デュアル チャネル複合 I/Q:388MSPS
  • 出力帯域幅 (-3dB):12 GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither off の場合の性能
    • ノイズ フロア (小信号):-153dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):76dBc
    • IMD3 (各トーン -7dBFS):-71dBc
    • 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-138dBc/Hz
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:4x、6x、8x、12x...256x
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
  • 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
    • 200MHz クロックの 4 ビット データ
    • 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
    • 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
  • JESD204C インターフェイス
    • 最大 12.8Gbps で最大 2 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
    • 内部 AC カップリング コンデンサ
  • SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理
  • 16 ビット、10.24~20.48GSPS、マルチナイキスト DAC コア
  • 最大入力データ レート:
    • 16 ビット、シングル チャネル複合 I/Q:775MSPS
    • 16 ビット、デュアル チャネル複合 I/Q:388MSPS
  • 出力帯域幅 (-3dB):12 GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither off の場合の性能
    • ノイズ フロア (小信号):-153dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):76dBc
    • IMD3 (各トーン -7dBFS):-71dBc
    • 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-138dBc/Hz
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:4x、6x、8x、12x...256x
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
  • 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
    • 200MHz クロックの 4 ビット データ
    • 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
    • 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
  • JESD204C インターフェイス
    • 最大 12.8Gbps で最大 2 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
    • 内部 AC カップリング コンデンサ
  • SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理

DDS39RF10 および RFS10 は、16 ビット分解能 D/A コンバータ (DAC) を搭載したデュアルおよびシングル チャネルのダイレクト デジタル シンセサイザのファミリです。このデバイスは、高いサンプリング レート、出力の周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) ができます。

これらのデバイスは、狭帯域直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成に対して、補間 DAC としても使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 775MSPS、2 チャネルの場合は 388MSPS です。これらのデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最大 620MHz の信号帯域幅 (16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。

JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、それぞれ最大 12.8Gbps に対応する 2 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。

DDS39RF10 および RFS10 は、16 ビット分解能 D/A コンバータ (DAC) を搭載したデュアルおよびシングル チャネルのダイレクト デジタル シンセサイザのファミリです。このデバイスは、高いサンプリング レート、出力の周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) ができます。

これらのデバイスは、狭帯域直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成に対して、補間 DAC としても使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 775MSPS、2 チャネルの場合は 388MSPS です。これらのデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最大 620MHz の信号帯域幅 (16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。

JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、それぞれ最大 12.8Gbps に対応する 2 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DDS39RF10 および DDS39RFS10、10.24GSPS~20.48GSPS デュアルおよびシングル チャネル、マルチナイキスト ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC39RF10EVM — DAC39RF10 評価基板

DAC39RF10EVM は、TI の D/A コンバータ (DAC) である DAC39RF10 の評価に使用できる評価ボードです。DAC39RF10 はデュアルチャネル、16/08 ビットの DAC です。DAC39RF10 は、16 ビット分解能、シングルチャネルとデュアルチャネルの各種 D/A コンバータ (DAC) で構成されたファミリに属しています。これらのデバイスは、シングル チャネルまたはデュアル チャネルの非補間 DAC として使用できます。このデバイスは、直接 RF サンプリング モードまたはベースバンド モードの補間 DAC としても使用できます。最大入力データ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ACK) 256 Ultra Librarian
FCBGA (ACL) 256 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ