DF1704
D/A コンバータ向け、SoundPlus™、ステレオ、24 ビット、96kHz、8 倍オーバーサンプリング デジタル補間フィルタ
データシート
DF1704
- COMPANION DIGITAL FILTER FOR THE PCM1704 24-BIT AUDIO DAC
- HIGH PERFORMANCE FILTER:
- Stopband Attenuation: \x96115dB
- Passband Ripple: ±0.00005dB
- AUDIO INTERFACE:
- Input Data Formats: Standard, Left-Justified,and I2S
- Input Word Length: 16,20,or 24 Bits
- Output Word Length: 16,18,20,or 24 Bits
- Sampling Frequency: 32kHz to 96kHz
- PROGRAMMABLE FUNCTIONS:
- Hardware or Software Control Modes
- Sharp or Slow Roll-Off Filter Response
- Soft Mute
- Digital De-Emphasis
- Independent Left/Right Digital Attenuation
- SYSTEM CLOCK: 256fS, 384fS, 512fS, 768fS
- ON-CHIP CRYSTAL OSCILLATOR
- +5V SINGLE-SUPPLY OPERATION
- SMALL SSOP-28 PACKAGE
The DF1704 is a high-performance, stereo, 8X oversampling digital interpolation filter designed for high-end consumer and professional audio applications. The DF1704 supports 24-bit, 96kHz operation and features user-programmable functions, including selectable filter response, de-emphasis, attenuation, and input/output data formats.
The DF1704 is the ideal companion for Texas Instruments\x92 PCM1704 24-bit audio digital-to-analog converter. This combination allows for construction of very high-performance audio systems and components.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DF1704: 24-Bit, 96kHz 8X Oversampling Filter データシート (Rev. A) | 2001年 5月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点